LTC7862

新規設計に推奨

140V 高効率スイッチング・サージ・ストッパ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • VOUT クランプが高電圧入力サージを防止
  • 通常動作中の 100 % デューティ・サイクル・パススルー・モード
  • 過電圧または過電流トランジェントの間や、故障中、スタートアップ中にスイッチング
  • 高効率スイッチングにより長時間のサージ保護と高出力電流を実現
  • 広い VIN 範囲: 4 V ~ 140 V(150 V Abs 最大)
  • 最大 60 V の調整可能な出力電圧クランプ
  • 調整可能な出力過電流保護
  • RSENSE またはインダクタ DCR 電流検出
  • パワー・インダクタにより通常動作モードでの入力 EMI を低減
  • 突入電流制限のための調整可能なソフト・スタート
  • プログラマブルな故障タイマー
  • オープンドレイン故障警告インジケータ
  • 故障中の 2.7 % 再試行デューティ・サイクル
  • 調整可能なスイッチング周波数: 50 kHz ~ 900 kHz
  • 調整可能な入力電圧ターンオン閾値
  • 調整可能な入力過電圧ロックアウト閾値
  • 20 ピン 4 mm × 5mm QFN および TSSOP パッケージ
LTC7862
140V 高効率スイッチング・サージ・ストッパ
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
LTC7860 新規設計に推奨 高効率スイッチング・サージ・ストッパ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC7862
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2674A

LTC7862EUFD デモ用ボード | 8V ≤ VIN(通常)≤ 32V、最大サージ 140V、32.7V ≤ VOUT(クランプ)≤ 35V(10A 時)

製品詳細

デモ回路 2674A は、LTC7862 を使用した、140V 高効率スイッチング・サージ・ストッパです。このボードは 8 V ~ 140 V の入力電圧範囲で動作し、8V ~ 34V、0A ~ 10A の出力を供給します。入力過電圧イベント中でも負荷を動作させることができるよう、出力電圧は最小ライドスルー期間 500ms で 34V(通常時)にクランプされるようにプログラムされています。出力短絡故障から保護するため、出力電流は制限されています。ソフトスタート機能により、スタートアップ時の出力電圧のスルー・レートと入力電圧トランジェントが制御されます。この機能により、電流サージと出力電圧オーバーシュートが削減されます。このデモ用ボードは、低 RDS(ON) N チャンネル MOSFET と低 DCR インダクタを利用することにより、低挿入降下(通常時 210mV)を実現することができます。このボードには、最大 −40V のダウンストリーム負荷を保護するオプションの逆極性保護回路も含まれています。このデモ回路は、さまざまなオートモーティブ、工業、およびテレコム用途に適したデバイスです。

LTC7862 高効率スイッチング・サージ・ストッパにより負荷を入力高電圧トランジェントから保護します。入力過電圧イベントの最中、LTC7862 は 2 つの外付け N チャンネル MOFSET のゲートを制御して、スイッチング DC/DC 降圧レギュレータとして動作します。出力電圧は安全なレベルに維持され、入力過電圧イベント中でも負荷を動作させ続けることができます。

通常動作中、LTC7862 は上の外付け N チャンネル MOSFET を連続的にオンにし、最小の電圧降下で入力電圧を出力に渡します。また、LTC7862 は最大出力電流を制限し、過電流および短絡の故障から保護します。プログラマブルなタイマーにより、LTC7862 が過電圧、過電流、またはスタートアップ条件にあるときにスイッチングにかけられる時間を制限します。タイマーが時間切れになると、外付けの MOSFET がクールダウン期間の間オフになり、その後 LTC7862 が再起動します。電力損失が比較的大きいときに LTC7862 がスイッチングできる期間の長さをタイマーによって制限することで、部品と熱設計を通常のパススルー動作に合わせて最適化することができます。

LTC7862 のデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、この DC2674A 用デモ・マニュアルと併せて参照してください。最大の熱性能と電気的性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることは不可欠です。詳細については、データシートのセクションを参照してください。LTC7862 は 20 ピンの TSSOP および QFN パッケージを採用しており、次の 2 つの動作ジャンクション温度グレードがあります。工業用(−40°C ~ 125°C)および高温オートモーティブ(−40°C ~ 150°C)。

DC2674A
LTC7862EUFD デモ用ボード | 8V ≤ VIN(通常)≤ 32V、最大サージ 140V、32.7V ≤ VOUT(クランプ)≤ 35V(10A 時)

最新のディスカッション

最近表示した製品