LTC7061

新規設計に推奨

フローティング・グラウンドと調整可能なデッド・タイムを備えた100Vハーフ・ブリッジ・ドライバ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.22
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 独自の対称フローティング・ゲート・ドライバ・アーキテクチャ
  • 高ノイズ耐性により、±10Vのグラウンド差に対応可能
  • IC電源電圧VCCから独立した100Vの最大入力電圧
  • 5V~14V VCCの動作電圧
  • 4V~14Vのゲート・ドライバ電圧
  • 0.8Ωのプルダウン、1.5Ωのプルアップによる高速ターンオン/オフ
  • 適応型シュートスルー保護
  • 調整可能なデッド・タイム
  • TTL/CMOS互換入力
  • VCC UVLO/OVLOおよびフローティング電源UVLO
  • デュアルNチャンネルMOSFETを駆動
  • オープンドレイン故障インジケータ(VCC UVLO/OVLO、ゲート・ドライバUVLOおよびサーマル・シャットダウン)
  • 熱強化型12ピンMSOPを採用
  • AEC-Q100オートモーティブ認証が進行中
LTC7061
フローティング・グラウンドと調整可能なデッド・タイムを備えた100Vハーフ・ブリッジ・ドライバ
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC7061
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション