LTC6911
製造中MSOPパッケージ、デジタル制御のデュアル整合PGA
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.67
製品の詳細
- 3ビット・デジタル利得制御:
- (0、1、2、5、10、20、50、100V/Vの反転利得)-1オプション
- (0、1、2、4、8、16、32、64V/Vの反転利得)-2オプション
- 2つの整合されたPGA
- チャネル間の利得整合:0.1dB(最大)
- レール・トゥ・レール入力範囲
- レール・トゥ・レール出力振幅
- 単一または両電源:合計で2.7V~10.5V
- 利得帯域幅積:11MHz
- 入力ノイズ:10nV/√Hz
- 120dBの総システム・ダイナミックレンジ
- 入力オフセット電圧:2mV(利得10)
- 高さの低い10ピンMSOPパッケージ
LTC6911は、わずかなPCボード・スペースに収まる、使いやすい低ノイズ・デジタル制御PGAファミリです。どちらのチャネルの整合した利得も3ビット・パラレル・インターフェイスを使用して調整可能なので、0、1、2、5、10、20、50、100V/V(LTC6911-1)と0、1、2、4、8、16、32、64V/V(LTC6911-1)の電圧利得を選択できます。利得はすべて反転です。
LTC6911ファミリはレール・トゥ・レール出力を装備した2つの整合された反転アンプで構成されています。ユニティゲインで動作する場合、レール・トゥ・レール入力信号も処理します。AGNDピンで内部生成される1/2電源リファレンスにより、単一電源アプリケーションをサポートできます。LTC6911ファミリは2.7V~10.5Vの単一または両電源で動作し、10ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- データ収集システム
- ダイナミックな利得変更
- 自動レンジ調整回路
- 自動利得制御
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6911CMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC6911CMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC6911CMS-2#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC6911CMS-2#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC6911HMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC6911HMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC6911HMS-2#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC6911HMS-2#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC6911IMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC6911IMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC6911IMS-2#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC6911IMS-2#TRPBF | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC6911CMS-1#PBF | 製造中 | |
LTC6911CMS-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC6911CMS-2#PBF | 製造中 | |
LTC6911CMS-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC6911HMS-1#PBF | 製造中 | |
LTC6911HMS-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC6911HMS-2#PBF | 製造中 | |
LTC6911HMS-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC6911IMS-1#PBF | 製造中 | |
LTC6911IMS-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC6911IMS-2#PBF | 製造中 | |
LTC6911IMS-2#TRPBF | 製造中 | |
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC6911CMS-1#PBF | 製造中 | |
LTC6911CMS-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC6911CMS-2#PBF | 製造中 | |
LTC6911CMS-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC6911HMS-1#PBF | 製造中 | |
LTC6911HMS-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC6911HMS-2#PBF | 製造中 | |
LTC6911HMS-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC6911IMS-1#PBF | 製造中 | |
LTC6911IMS-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC6911IMS-2#PBF | 製造中 | |
LTC6911IMS-2#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6911CMS-1#PBF | 製造中 | |
LTC6911CMS-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC6911CMS-2#PBF | 製造中 | |
LTC6911CMS-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC6911HMS-1#PBF | 製造中 | |
LTC6911HMS-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC6911HMS-2#PBF | 製造中 | |
LTC6911HMS-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC6911IMS-1#PBF | 製造中 | |
LTC6911IMS-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC6911IMS-2#PBF | 製造中 | |
LTC6911IMS-2#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6911-1
- LTC6911-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC6911に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める