LTC6410-6
最終販売入力インピーダンスを設定可能な低歪み、低ノイズ差動IFアンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.16
製品の詳細
- 1.4GHzの-3dB帯域幅
- 6dBの固定電圧利得(50Ωシステム)
- 設定可能な入力インピーダンスにより、アクティブ・ミキサへのシンプルなインターフェースとノイズ性能の改善が可能
- 広い電源電圧範囲:2.8V~5.25V
- 低歪み:
- OIP3が36dBm(70MHz)
- OIP3が33dBm(140MHz)
- OIP3が31dBm(300MHz)
- 低ノイズ:
- NFが11dB(ZINが50Ω)
- NFが8dB(ZINが200Ω)
- 差動入出力
- 自己バイアス入力/出力
- シャットダウン・モード
- 最小限のサポート回路
- 16ピン3mm×3mm×0.8mm QFNパッケージ
LTC6410-6は、DC~1.4GHzのアプリケーション向けに設計された、入力インピーダンスを設定可能な低歪み、低ノイズ差動IFアンプです。電圧利得は6dBです。LTC6410-6は、アクティブ・ミキサをSAWフィルタにインターフェースするのに最適です。このデバイスは入力インピーダンスのカスタマイズを可能にするアクティブ入力終端を備えているので、差動アクティブ・ミキサへのインターフェースを最適化することができます。この機能は、インピーダンスの変換によって電力利得を追加し、従来の50Ωインターフェース回路に比べてノイズ特性を改善します。LTC6410-6は50Ωの差動負荷を低歪みで直接ドライブするので、SAWフィルタなどの50Ω信号チェーン・ブロックのドライブに適しています。
LTC6410-6は3Vまたは5V電源で動作します。小型の16ピン3mm×3mm QFNパッケージで供給され、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- ポストミキサ利得ブロック
- SAWフィルタ・インターフェース/バッファ
- 差動IF信号チェーン利得ブロック
- 差動ライン・ドライバ/レシーバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6410CUD-6#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6410CUD-6#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6410IUD-6#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6410IUD-6#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
LTC6410CUD-6#PBF | 最終販売 | |
LTC6410CUD-6#TRPBF | 最終販売 | |
LTC6410IUD-6#PBF | 最終販売 | |
LTC6410IUD-6#TRPBF | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADA4937-1 | 新規設計に推奨 | ADCドライバ、超低歪み、差動(シングル) |
ツールおよびシミュレーション
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
LTC6410-6に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める