LTC6403-1
最終販売200MHz、低ノイズ、低消費電力、完全差動入出力アンプ/ドライバ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 低歪み(2VP-P、3MHz):-95dBc
- 完全差動入出力
- 低ノイズ:入力換算で2.8nV/√Hz
- 利得帯域幅積:200MHz
- クランプ内蔵:高速オーバードライブ回復
- スルーレート:200V/μs
- 調整可能な出力同相電圧
- レール・トゥ・レール出力振幅
- グランドまでの入力範囲
- 大きな出力電流:60mA(標準)
- DC電圧オフセット<1.5mV(最大)
- 消費電流:10.8mA
- 電源電圧範囲:2.7V~5.25V
- 低消費電力シャットダウン
- 3mm×3mm×0.75mmの小型16ピンQFNパッケージ
LTC6403-1は、3V~5Vの単一電源動作に最適化された高精度、低ノイズ、低歪み、完全差動入出力アンプです。LTC6403-1はユニティゲイン安定で、閉ループ帯域幅がDC~200MHzです。通常のフィルタされていない出力(+OUTおよび-OUT)に加え、44.2MHz差動シングルポール・ローパス・フィルタと1組のフィルタされた出力(+OUTFおよび-OUTF)を追加搭載しています。2.8nV/√Hzの入力換算電圧ノイズにより、同じ電源電圧で動作しながら最新の14~18ビットADCをドライブ可能で、システムコストと消費電力を節減します。LTC6403-1は2.7Vの低電圧電源向けに性能を維持しています。消費電流はわずか10.8mAで、消費電流を170μAに低減するハードウェア・シャットダウン機能を備えています。
LTC6403-1は3mm×3mmの小型16ピン・リードレスQFNパッケージで供給され、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 差動入力A/Dコンバータ・ドライバ
- シングルエンドから差動への変換/増幅
- 同相レベル変換
- 低電圧、低ノイズの信号処理
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6403CUD-1#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6403CUD-1#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6403HUD-1#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6403HUD-1#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6403IUD-1#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6403IUD-1#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
LTC6403CUD-1#PBF | ||
LTC6403CUD-1#TRPBF | ||
LTC6403HUD-1#PBF | ||
LTC6403HUD-1#TRPBF | ||
LTC6403IUD-1#PBF | ||
LTC6403IUD-1#TRPBF |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6403-1
ADI DiffAmpCalc™
ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI DiffAmpCalc」は、システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。このツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くキーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC6403-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める