LTC6360
LTC6360
最終販売真のゼロ出力を備えた超低ノイズのシングルエンドSAR ADCドライバ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 単一電源で真のゼロまでの出力振幅
- ノイズ密度:2.3nV/√Hz
- 高速セトリング時間:150ns(16ビット、4Vステップ)
- 3MHz帯域幅のSNR:110dB
- 低歪み(HD2/HD3):-103dBc/-109dBc(4VP-P出力、40kHz)
- 低いオフセット電圧:250μV(最大)
- 低消費電力のシャットダウン:350μA(最大)
- 3mm × 3mm 8ピンDFNおよび8ピンMSOP パッケージ
LTC6360は、逐次比較型(SAR)ADCのドライブに適した、超低ノイズ、高精度高速アンプです。LTC6360は、全出力ノイズが2.3nV/√Hz、および16ビット・レベル(AV = 1)へのセトリング時間が150nsという特長を備えています。
5V単一電源から電力を供給されているときに、アンプの出力は高直線性を維持しながら0Vまで振幅できます。これは、負電圧を発生してアンプの出力段をバイアスし、許容負電圧振幅を上げる超低ノイズのチャージポンプを内蔵することにより可能にしています。
LTC6360は3mm × 3mmの小型8ピン・リードレスDFNパッケージと露出パッド付き8ピンMSOPパッケージで供給され、-40°C~125°Cの温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 16ビットおよび18ビットSAR ADCドライバ
- 高速バッファ・アンプ
- 低ノイズ信号処理
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6360CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6360CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6360CMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC6360CMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC6360HDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6360HDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6360HMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC6360HMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC6360IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6360IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6360IMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC6360IMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC6360CMS8E#PBF | ||
LTC6360CMS8E#TRPBF | ||
LTC6360HMS8E#PBF | ||
LTC6360HMS8E#TRPBF | ||
LTC6360IMS8E#PBF | ||
LTC6360IMS8E#TRPBF | ||
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6360CMS8E#PBF | ||
LTC6360CMS8E#TRPBF | ||
LTC6360HMS8E#PBF | ||
LTC6360HMS8E#TRPBF | ||
LTC6360IMS8E#PBF | ||
LTC6360IMS8E#TRPBF | ||
3 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
LTC6360CDD#PBF | ||
LTC6360CDD#TRPBF | ||
LTC6360CMS8E#PBF | ||
LTC6360CMS8E#TRPBF | ||
LTC6360HDD#PBF | ||
LTC6360HDD#TRPBF | ||
LTC6360HMS8E#PBF | ||
LTC6360HMS8E#TRPBF | ||
LTC6360IDD#PBF | ||
LTC6360IDD#TRPBF | ||
LTC6360IMS8E#PBF | ||
LTC6360IMS8E#TRPBF |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1 | ||
LTC2369-18 | 製造中 | SNRが96.5dBの18ビット、1.6Msps、擬似差動ユニポーラSAR ADC |
高精度抵抗ネットワーク 1 | ||
LT5400 | 新規設計に推奨 | 整合したクワッド抵抗ネットワーク |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC2369-18 | 製造中 | SNRが96.5dBの18ビット、1.6Msps、擬似差動ユニポーラSAR ADC |
LT5400 | 新規設計に推奨 | 整合したクワッド抵抗ネットワーク |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6360
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC6360に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める