LTC6269-10
LTC6269-10
新規設計に推奨超低バイアス電流の4GHzデュアルFET入力オペアンプ
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.71
Viewing:
製品の詳細
- 利得帯域幅積:4GHz
- 低入力バイアス電流:±3fA(室温での標準値)、4pA(125℃での最大値)
- 電流ノイズ(100kHz):7fA/√Hz
- 電圧ノイズ(1MHz):4.0nV/√Hz
- 超低入力容量:0.45pF
- レール・トゥ・レール出力
- AV ≥10
- スルーレート:+1500V/μs、–1000V/μs
- 電源電圧範囲:3.1V~5.25V
- 静止電流:16.5mA
- 動作温度範囲:–40℃~125℃
- シングル:8ピンSO-8、6ピンTSOT-23パッケージ
- デュアル:8ピンMS8、3mm × 3mm 10ピンDFN 10パッケージ
LTC6268-10/LTC6269-10は、超低入力バイアス電流および低入力容量のシングル/デュアル4GHz FET入力オペアンプです。このデバイスは、入力換算電流ノイズおよび電圧ノイズが低いことも特長なので、高速トランスインピーダンス・アンプ、高インピーダンスのセンサ・アンプなどに最適です。利得が10で安定する非補償のオペアンプです。
このデバイスは3.1V~5.25Vの電源電圧で動作し、1つのアンプごとに16.5mAを消費します。シャットダウン機能を使用して、アンプを使用しないときの消費電力を低減できます。
LTC6268-10シングル・オペアンプは、8ピンSOICおよび6ピンSOT-23パッケージで供給されます。SOICパッケージには未接続ピンが2つあり、これらを使用して入力ピンのガードリングを形成し、基板の漏れ電流から保護することができます。LTC6269-10デュアル・オペアンプは、露出パッドを備えた8ピンMSOPおよび3mm × 3mm 10ピンDFNパッケージで供給されます。これらのデバイスは–40℃~85℃および–40℃~125℃の全温度範囲で完全に規定されています。
アプリケーション
- トランスインピーダンス・アンプ
- A/Dコンバータ・ドライバ
- 光電子増倍管のポストアンプ
- 低IBIAS回路
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
仕様に関するお知らせ 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6269-10DICE | CHIPS OR DIE | ||
LTC6269HDD-10#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6269HDD-10#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6269HMS8E-10#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC6269HMS8E-10#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC6269IDD-10#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6269IDD-10#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6269IMS8E-10#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC6269IMS8E-10#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC6269HMS8E-10#PBF | 製造中 | |
LTC6269HMS8E-10#TRPBF | 製造中 | |
LTC6269IMS8E-10#PBF | 製造中 | |
LTC6269IMS8E-10#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6269HMS8E-10#PBF | 製造中 | |
LTC6269HMS8E-10#TRPBF | 製造中 | |
LTC6269IMS8E-10#PBF | 製造中 | |
LTC6269IMS8E-10#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC6269-10 - Operational Amplifiers (Op Amps)
- LTC6268-10 Demo Circuit - Oscilloscope Differential Probe
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6269
- LTC6269-10
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC6269-10に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める