LTC6257

最終販売

電力効率の高い6.5MHz、65µAレール・トゥ・レール入力/出力オペアンプ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.99
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 利得帯域幅積:6.5MHz
  • -3dB 帯域幅(AV = +1):4.5MHz
  • 低静止電流:65µA
  • 最大100nFまでの容量性負荷で安定
  • オフセット電圧:最大350µV
  • レール・トゥ・レールの入力および出力
  • 電源電圧範囲:1.8V~5.25V
  • 入力バイアス電流:最大50nA
  • CMRR/PSRR:100dB/100dB
  • シャットダウン電流:最大7µA
  • 動作温度範囲:-40°C~125°C
  • シングル(LTC6255):6ピンTSOT-23パッケージ
  • デュアル(LTC6256):8ピンMS8、MS10、TS0T-23および2mm × 2mm Thin DFNパッケージ
  • クワッド(LTC6257):MS16パッケージ


LTC6257
電力効率の高い6.5MHz、65µAレール・トゥ・レール入力/出力オペアンプ
Low Power, Low Distortion ADC Driver LTC6255 Driving LTC2361 ADC Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4 Product Package 5 Product Package 6 Product Package 7 Product Package 8
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
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 1
LTC6248 最終販売 電力効率の高い180MHz、1mA、レール to レール 入出力オペアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

最新のディスカッション

ltc6257に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品