LTC6085
LTC6085
製造中クワッド1.5MHzレール・トゥ・レールCMOSアンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.72
Viewing:
製品の詳細
- 低いオフセット電圧:750μV(最大)
- 低いオフセット・ドリフト:5μV/℃(最大)
- 低い入力バイアス電流:
- 標準1pA(25℃)
- 標準40pA(≤85℃)
- レール・トゥ・レール入出力
- 2.5V~5.5Vの動作電圧
- 利得帯域幅積:1.5MHz
- CMRR:70dB(最小)
- PSRR:94dB(最小)
- 消費電流:110μA/アンプ
- シャットダウン電流:1.1μA/アンプ
- 8ピンMSOPおよび10ピンDFNパッケージ(LTC6084)、16ピンSSOPおよびDFNパッケージ(LTC6085)
LTC6084/LTC6085は、1pAの入力バイアス電流を特長とする低価格のデュアル/クワッド、低オフセット、レール・トゥ・レール入出力、ユニティゲイン安定CMOSオペアンプです。
利得帯域幅1.5MHz、スルーレート0.5V/μs、広い電源範囲、低オフセット(0.75mV)を特長とするLTC6084/LTC6085は、データ収集から医療機器や民生用電子機器に至る様々なアプリケーションに有用です。消費電流が110μAで、シャットダウン・モードを備えているので、最小限の消費電力での性能が求められる信号処理アプリケーションに最適です。
LTC6084/LTC6085は両方の電源レールの5mV以内に振幅する出力段を備えているので、低電源アプリケーションにおいて信号ダイナミックレンジを最大にすることができます。入力同相範囲は全電源電圧を含みます。これらのオペアンプは-40℃~125℃にわたって2.5Vと5Vの電源電圧で規定されています。デュアル・アンプLTC6084は8ピンMSOPパッケージと10ピンDFNパッケージで、クワッド・アンプLTC6085は16ピンSSOPおよびDFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯型テスト装置
- 医療機器
- 民生用電子機器
- データ収集
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6085CDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6085CDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6085CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC6085CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC6085HDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6085HDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6085HGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC6085HGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC6085CGN#PBF | 製造中 | |
LTC6085CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC6085HGN#PBF | 製造中 | |
LTC6085HGN#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC6085CGN#PBF | 製造中 | |
LTC6085CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC6085HGN#PBF | 製造中 | |
LTC6085HGN#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6085
アナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
ltc6085に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める