LTC4418

新規設計に推奨

デュアル・チャネル優先順位付けPowerPathコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2つの入力から優先順位の高い電源を選択
  • 逆電流および相互伝導電流を阻止
  • 広い動作電圧範囲:2.5V ~40V
  • 逆接続からの保護:–42V
  • V1、V2入力の耐電圧:60V
  • 調整可能な入力検証時間
  • 高速の切り替えにより出力電圧の低下を最小限に抑制
  • 少ない動作電流:26μA
  • 入力過電圧/ 低電圧保護しきい値の精度:±1.5%
  • 調整可能な過電圧/ 低電圧ヒステリシス
  • 追加の入力電源をカスケード接続可能
  • 20ピン4mm×4mm QFNパッケージ
LTC4418
デュアル・チャネル優先順位付けPowerPathコントローラ
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
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath コントローラ
LTC4419 新規設計に推奨 18Vデュアル入力マイクロパワー PowerPathプライオリタイザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4418

LTC4418 PowerPath Controller Design Tool - BETA

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
AD-FMCXMWBR1-EBZ

FMC X-Microwave対応のレベル変換器および電源キット

機能と利点

  • FMC対応のフォーム・ファクタ
  • FMCコネクタから給電、外部電源も使用可能
  • レベル変換と各種電源電圧を提供
  • RaspberryPi X-MWコントローラに適合 

製品詳細

AD-FMCXMWBR1-EBZは、FMC対応のフォーム・ファクタを備えたレベル変換器および電源ボードです。FMCコネクタから給電され、外部電源を追加することができるため、大きい負荷電流が必要なアプリケーションにも適しています。この場合は、外部電源が優先されます。

AD-FMCXMWBR1-EBZによって、コントローラ/FPGAデバイスとX-MWブロックとの間に、レベル変換を行った複数のデジタル・コミュニケーション・パスが可能となります。モジュールは、高い電流出力能力を持つ複数の電源電圧を提供します。それらを使用して、プロトタイプ設計内のX-MWブロックやその他のICにバイアスをかけることができます。

アプリケーション

  • RFおよびマイクロ波の設計
  • 電圧レベル変換
  • 汎用ソフトウェア無線
  • レーダー・システム
  • ポイントtoポイント通信システム
  • 多重入力/多重出力(MIMO)無線
  • ATE(自動試験装置)

eval board
DC2707B

LTC4418デュアル・チャンネル優先PowerPathコントローラ

製品詳細

デモ回路2707BはLTC®4418を使用して、2つの入力電源レール間のアービトレーションを行い、負荷に給電する優先度の最も高い有効な電源を選択します。V1レールはより高い優先度を持つように定義されており、V2レールは低い優先度となっています。どちらのレールも、外付け抵抗分圧器で有効なウィンドウ閾値を設定するために個別の過電圧および低電圧コンパレータを備えています。最も優先度の高いレール電圧V1が定義されたウィンドウから外れた場合(過電圧または低電圧)、有効であればV2レールが作動して負荷に給電します。2つ以上のLTC4418をカスケード接続することで、3つ以上のレールを切り替えることができます。

AD-FMCXMWBR1-EBZ
FMC X-Microwave対応のレベル変換器および電源キット
DC2707B
LTC4418デュアル・チャンネル優先PowerPathコントローラ

最新のディスカッション