LTC4376

新規設計に推奨

逆入力保護機能付の 7 A 理想ダイオード

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • パワー・ショットキー・ダイオードの交換で消費電力を削減
  • 広い動作電圧範囲: 4 V ~ 40 V
  • 内部 15 mΩ N チャンネル MOSFET
  • –40 V までの逆入力保護機能
  • 9μA の低シャットダウン電流
  • 150μA の低動作電流
  • 発振器なしで滑らかな切り替え
  • 16 ピン 5mm x 4mm DFN パッケージを採用
  • オートモーティブ・アプリケーション向けにAEC-Q100認定
LTC4376
逆入力保護機能付の 7 A 理想ダイオード
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
  • LTC4376
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2706A

LTC4376評価用ボード | 28V、7A逆入力保護機能付き理想ダイオードおよびスイッチ

製品詳細

デモ回路2706Aには、MOSFET内蔵のLTC4376理想ダイオード・コントローラと–40Vの逆方向の入力保護機能があります。このボードは、追加のMOSFETスイッチとデバイスのGATEピンを利用して、LTC4376のハイサイド・スイッチ機能を紹介するものです。LTC4376の電流容量は 7Aです。4V~40Vの範囲での共通グラウンドと動作を分担する、2つの独立したLTC4376理想ダイオード回路がボードに含まれています。

eval board
DC2705A

LTC4376 12V、7A 逆入力保護機能付き理想ダイオード向けのデモ用ボード

製品詳細

デモ回路 2705A には、MOSFET 内蔵の LTC4376 理想ダイオード・コントローラと –40 V までの逆方向の入力保護機能があります。LTC4376 の電流容量は 7A です。4V ~ 40V の範囲での共通グラウンドと動作を分担する、2 つの独立した LTC4376 理想ダイオード回路がボードに含まれています。

DC2706A
LTC4376評価用ボード | 28V、7A逆入力保護機能付き理想ダイオードおよびスイッチ
DC2705A
LTC4376 12V、7A 逆入力保護機能付き理想ダイオード向けのデモ用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品