LTC4284

新規設計に推奨

高電力負電圧ホット・スワップ・コントローラ(エネルギー・モニタ搭載)

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.44
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高電力アプリケーション向けの 2 つのゲートを駆動
  • 設定可能なパラレル・モード、段階的スタート・モード、シングル・モード
  • SOA タイマーで MOSFET を保護
  • 2 % 精度および調整可能なフォールドバックによる、プログラマブル 15 mV ~ 30 mV 電流制限検出電圧
  • 0.5 % 精度の 8 ビット ~ 16 ビット・ギアシフト ADC
  • 電圧、電流、エネルギーのモニタリング
  • 不揮発性構成および障害記録機能
  • 過酷な高電圧動作に対応するフローティング・トポロジ
  • 選択可能な突入制御: dV/dt または電流制限
  • I2C/SMBus または 1 線式ブロードキャスト・インターフェース
  • 最小/最大 ADC 測定ログ(アラート付き)
  • プログラム可能な遅延による I2C コマンドでの再起動
  • 調整可能な入力 UV/OV 閾値およびヒステリシス
  • 44 ピン 5 mm × 8 mm QFN パッケージ
LTC4284
高電力負電圧ホット・スワップ・コントローラ(エネルギー・モニタ搭載)
LTC4284 Application Circuit LTC4284 Pin Configuration LTC4284 Performance Graph
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4284

設計ツール 1

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2470A

LTC4284 用デモ・ボード | 高電力負電圧ホット・スワップ・コントローラ(I2C エネルギー・モニタと EEPROM 搭載)

製品詳細

デモ回路 2470A デモ回路は、LTC4284 高電力負電圧ホット・スワップ・コントローラ(I2C エネルギー・モニタと 2.5kW、−48V アプリケーションのEEPROM 搭載)を披露します。DC2470A は低ストレス段階的スタートのために構成されており、高電力システムに対する低価格ホット・プラグ・ソリューションを提供します。

下流側電力変換器を有効にする電源コンバータ制御用の絶縁がボードに内蔵されています。LED は −48V の入出力の存在や、また両方の電源フィードとパワー・グッド信号の状態を示します。最高の長期製品信頼性のために、一貫して高電圧レイアウト・ルールに従います。

電圧、電流、電力測定、フォールト・ロギング、ボード温度に素早くアクセスする3つ全部の評価インターフェースのために、ヘッダーが提供されます。

eval board
DC2909A

LTC4284デモ用ボード | –48V、1500W、テレメトリおよびEEPROM搭載のホット・スワップ・コントローラ

製品詳細

DC2909Aは、–48V、31A(1500W)アプリケーションにおけるLTC4284高電力負電圧ホット・スワップ・コントローラ(テレメトリおよびEEPROM搭載)を紹介するものです。DC2909Aはパラレルモードで構成されており、入力ステップが差し迫っている高電力システムに対する低価格ホット・プラグ・ソリューションを提供します。 

下流側電源コンバータを有効にするパワー・グッド制御ピン用の絶縁がボードに内蔵されています。LEDは–48Vの入出力の存在や、また両方の電源フィードとパワー・グッド信号の状態を示します。 最高の長期製品信頼性のために、一貫して高電圧レイアウト・ルールに従います。

電圧、電流、電力、電力量、障害ログ、ボード温度データに素早くアクセスする3つのI2Cインターフェースのために、ヘッダーが用意されています。

DC2470A
LTC4284 用デモ・ボード | 高電力負電圧ホット・スワップ・コントローラ(I2C エネルギー・モニタと EEPROM 搭載)
DC2470A Evaluation Board DC2470A Evaluation Board - Top View DC2470A Evaluation Board - Bottom View DC2470A Application Circuit
DC2909A
LTC4284デモ用ボード | –48V、1500W、テレメトリおよびEEPROM搭載のホット・スワップ・コントローラ
DC2909A Evaluation Board DC2909A Evaluation Board - Top View DC2909A Evaluation Board - Bottom View DC2909A

最新のディスカッション

ltc4284に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品