LTC4274A
LTC4274C

製造中

シングルPoE/PoE+/LTPoE++ PSEコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • IEEE 802.3atタイプ1およびタイプ2に準拠
  • 低電力損失
    • センス抵抗: 0.25Ω/チャネル
  • 信頼性の極めて高い4ポイントPD検出:
    • 2ポイントの電圧強制
    • 2ポイントの電流強制
  • 高容量のレガシー装置を検出
  • 1MHzのI2C互換シリアル制御インタフェース
  • ミッドスパン・バックオフ・タイマ
  • 2ペアおよび4ペアの出力電力をサポート
  • 複数の電力グレード:LTC4274A-1:
    LTPoE++ 38.7W
    LTC4274A-2: LTPoE++ 52.7W
    LTC4274A-3: LTPoE++ 70W
    LTC4274A-4: LTPoE++ 90W
    LTC4274C: PoE 13W
  • 38ピン5mm × 7mm QFNパッケージ
LTC4274A
LTC4274C
シングルPoE/PoE+/LTPoE++ PSEコントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1

Software Interface Data Sheet and Software

The software interface data sheet for this PSE may be requested from the Software Request Form (SRF). This data sheet describes the I2C interface and programming details for the respective PSE controller.

Reference software for LTPoE++ Semi-auto mode operation is available for the LTC4266A and may be applied to the LTC4274A; this software may be requested from the Software Request Form.


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>C & SMBus バス・バッファ、アクセラレータ & マルチプレクサ 1
LTC4310 製造中 ホットスワップ可能なI2C アイソレータ
PoE PD(受電デバイス) 1
LT4275 製造中 LTPoE++/PoE+/PoE PDコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4274
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1814A-D

LTC4274A-4 Demo Board | LTPoE++ (90W) PSE

製品詳細

Demonstration circuit 1814A features the LTC4274A, single port power sourcing equipment (PSE) controller, capable of delivering up to 90W of LTPoE++ power to a compatible LTPoE++ powered device (PD). A proprietary detection/classification scheme allows mutual identification between an LTPoE++ PSE and LTPoE++ PD while remaining compatible and interoperable with existing Type 1 (13W) and Type 2 (25.5W) PDs. The LTC4274A feature set is a superset of the popular LTC4274. These PSE controllers utilize low RON external MOSFETs and 0.25Ω sense resistors which are especially important at the LTPoE++ current levels to maintain the lowest possible heat dissipation.

eval board
DC1814A-A

LTC4274A-1 Demo Board | LTPoE++ (38.7W) PSE

製品詳細

Demonstration circuit 1814A features the LTC4274A, single port power sourcing equipment (PSE) controller, capable of delivering up to 90W of LTPoE++ power to a compatible LTPoE++ powered device (PD). A proprietary detection/classification scheme allows mutual identification between an LTPoE++ PSE and LTPoE++ PD while remaining compatible and interoperable with existing Type 1 (13W) and Type 2 (25.5W) PDs. The LTC4274A feature set is a superset of the popular LTC4274. These PSE controllers utilize low RON external MOSFETs and 0.25Ω sense resistors which are especially important at the LTPoE++ current levels to maintain the lowest possible heat dissipation.

eval board
DC1814A-C

LTC4274A-3 Demo Board | LTPoE++ (70W) PSE

製品詳細

Demonstration circuit 1814A features the LTC4274A, single port power sourcing equipment (PSE) controller, capable of delivering up to 90W of LTPoE++ power to a compatible LTPoE++ powered device (PD). A proprietary detection/classification scheme allows mutual identification between an LTPoE++ PSE and LTPoE++ PD while remaining compatible and interoperable with existing Type 1 (13W) and Type 2 (25.5W) PDs. The LTC4274A feature set is a superset of the popular LTC4274. These PSE controllers utilize low RON external MOSFETs and 0.25Ω sense resistors which are especially important at the LTPoE++ current levels to maintain the lowest possible heat dissipation.

eval board
DC1814A-B

LTC4274A-2 Demo Board | LTPoE++ (52.7W) PSE

製品詳細

Demonstration circuit 1814A features the LTC4274A, single port power sourcing equipment (PSE) controller, capable of delivering up to 90W of LTPoE++ power to a compatible LTPoE++ powered device (PD). A proprietary detection/classification scheme allows mutual identification between an LTPoE++ PSE and LTPoE++ PD while remaining compatible and interoperable with existing Type 1 (13W) and Type 2 (25.5W) PDs. The LTC4274A feature set is a superset of the popular LTC4274. These PSE controllers utilize low RON external MOSFETs and 0.25Ω sense resistors which are especially important at the LTPoE++ current levels to maintain the lowest possible heat dissipation.

DC590B
QuikEval対応デモ・ボード用絶縁型USBシリアル・コントローラ
DC1814A-D
LTC4274A-4 Demo Board | LTPoE++ (90W) PSE
DC1814A-A
LTC4274A-1 Demo Board | LTPoE++ (38.7W) PSE
DC1814A-C
LTC4274A-3 Demo Board | LTPoE++ (70W) PSE
DC1814A-B
LTC4274A-2 Demo Board | LTPoE++ (52.7W) PSE

最新のディスカッション

最近表示した製品