LTC4274

製造中

シングルPoE+ PSE コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • IEEE 802.3at タイプ1 およびタイプ2に準拠
  • 合計チャネル抵抗: 0.34Ω
    • 600mAで130mW/ポート
  • 高度なパワーマネージメント
    • 8ビットでプログラム可能な電流制限 (ILIM)
    • 7ビットでプログラム可能な過負荷電流(ICUT)
    • 高速シャットダウン
    • 14.5ビットのポート電流/電圧モニタリング
    • 2イベント分類
  • 信頼性の高い4ポイントPD検出
    • 2ポイントの強制電圧
    • 2ポイントの強制電流
  • 高容量のレガシー・デバイスの検出
  • LTC4259A-1およびLTC4266とソフトウェア互換
  • 1MHzのI2C互換シリアル制御インタフェース
  • ミッドスパン・バックオフ・タイマ
  • 25Wを上回る独自の電力レベルをサポート
  • 38ピン5mm × 7mm QFNパッケージ
LTC4274
シングルPoE+ PSE コントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1

Software Interface Datasheet and Software

The software interface datasheet for this PSE may be requested from the Software Request Form (SRF). This datasheet describes the I2C interface and programming details for the respective PSE controller. Reference software for IEEE 802.3at Semi-auto mode operation is available for the LTC4266 (quad) PSE controller and may be applied to the LTC4274 (single); this software is requested from the Software Request Form.


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>C & SMBus バス・バッファ、アクセラレータ & マルチプレクサ 1
LTC4310 製造中 ホットスワップ可能なI2C アイソレータ
PoE PSE(給電デバイス) 1
LTC4274A
LTC4274C
シングルPoE/PoE+/LTPoE++ PSEコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4274
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1567B

LTC4274 デモ用ボード | IEEE802.3at Power over Ethernet PSE

製品詳細

デモ回路 1567B は、IEEE 802.3 Type 1 および Type 2(ハイ・パワー)準拠の Power over Ethernet(PoE)システムで使用するように設計されたシングル電源装置(PSE)コントローラ LTC4274 を備えています。LTC4274 はミッドスパン・パワー・インジェクタとして DC1567B 内に構成され、既存ネットワーク・システムからのデータは電力と共に給電デバイス(PD)に出力されます。LTC4274 は PD の検出と分類を自律的に行い、ポートに対して電源を投入し、マイクロコントローラを必要とせずにポート電源を切り離すことができます。2 秒間のバックオフ・タイマーにより、ミッドスパン構成をサポートしています。デモ用ボードへの給電には、55 V の公称電源を推奨します。

DC590B
QuikEval対応デモ・ボード用絶縁型USBシリアル・コントローラ
DC1567B
LTC4274 デモ用ボード | IEEE802.3at Power over Ethernet PSE

最新のディスカッション

最近表示した製品