LTC4259A

新規設計には非推奨

AC切断検出、クワッドIEEE 802.3af Power over Ethernetコントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$9.13
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 4つの独立した-48V パワード・イーサネット・ポートを制御
  • 各チャネルごとに以下の機能を搭載:
    • IEEE 802®.3af に準拠したPD検出および分類
    • フォールドバック付き出力電流制限
    • 高速ゲート・プルダウン付き短絡保護
    • ADまたはDC検出を使用したPD切断
    • パワーグッド表示
  • 自動制御動作、あるいは、I2Cシリアル・インターフェイスによる制御
  • プログラム可能な4ビット・デジタル・アドレスにより、最大64ポートを制御可能
  • プログラム可能なINTピンにより、 ソフトウェア・ポーリングが不要
  • 電流制限とデューティサイクル制限により、外付けFETを保護
  • 36ピンSSOPパッケージ
LTC4259A
AC切断検出、クワッドIEEE 802.3af Power over Ethernetコントローラ
Figure 1. Complete 4-Port Powered Ethernet Power Source Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

DC609C
OBSOLETE: 4-port Demo Board Using LTC4259ACGW (Requires DC590)
DC609C - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品