LTC4253A-ADJ

製造中止

シーケンサ付き-48Vホットスワップ・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電源の入った-48Vのバックプレーンに対しボードを安全に挿抜可能
  • フローティング構成により、高電圧動作が可能
  • ブレーカ・タイマ付、調整可能なアナログ電流制限により、2バッテリ給電に最適
  • 高速応答によってピーク・フォールト電流を制限
  • ±1%のスレッショルド精度で調整可能な低電圧/過電圧保護(LTC4253A)
  • 順番付けされた3つのパワーグッド出力
  • 調整可能なソフトスタート電流制限
  • ドレイン電圧によって応答を加速する調整可能なタイマ
  • フォールト後にラッチオフ
  • 16ピンSSOPパッケージで供給
LTC4253A-ADJ
シーケンサ付き-48Vホットスワップ・コントローラ
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
LTC4253B 新規設計に推奨 シーケンサ付き –48V Hot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

LTC4253A-ADJに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める