LTC4252B-1

新規設計に推奨

負電圧ホットスワップ・コントローラ

製品モデル
24
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.43
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 電源の入った-48Vのバックプレーンに基板を安全に挿入/引き抜き可能
  • フローティング構成により、非常に高電圧の動作が可能
  • ブレーカ・タイマによる電流制限
  • 高速応答時間によってピーク・フォルト電流を制限
  • プログラム可能なソフトスタート電流制限
  • ドレイン電圧によって応答を加速するプログラム可能なタイマ
  • ±1%精度の低電圧/過電圧しきい値(LTC4252C)
  • 改善された堅牢なシャント・レギュレータ
  • 調整可能な低電圧/過電圧保護
  • LTC4252B-1/LTC4252C-1:フォルト後にラッチオフ
  • LTC4252B-2/LTC4252C-2:フォルト後に自動再試行
  • 8ピンおよび10ピンのMSOPパッケージで供給
LTC4252B-1
負電圧ホットスワップ・コントローラ
–48V/2.5A Hot Swap Controller Start-Up Behavior Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4252C-1
  • LTC4252C-2
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC787A-B

LTC4252CCMS-2 Demoboard | Negative Voltage Hot Swap Controller in an AdvancedTCA Application, Auto Retry After Fault

製品詳細

DC787A-B: Demo Board for the LTC4252B-1/LTC4252B-2 LTC4252C-1/LTC4252C-2 Negative Voltage Hot Swap Controllers.

eval board
DC787A-A

LTC4252CCMS-1 Demo Board | Negative Voltage Hot Swap Controller in an AdvancedTCA Application, Latch Off After Fault

製品詳細

DC787A-A: Demo Board for the LTC4252B-1/ LTC4252B-2/ LTC4252C-1/ LTC4252C-2 Negative Voltage Hot Swap Controllers.

DC787A-B
LTC4252CCMS-2 Demoboard | Negative Voltage Hot Swap Controller in an AdvancedTCA Application, Auto Retry After Fault
DC787A-A - Schematic
DC787A-A
LTC4252CCMS-1 Demo Board | Negative Voltage Hot Swap Controller in an AdvancedTCA Application, Latch Off After Fault
DC787A-A - Schematic

最新のディスカッション

ltc4252b-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品