LTC4249

新規設計に推奨

電流モニタを搭載した65Vのデュアル電子回路ブレーカ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高電圧デュアルSPST、電流分担可能
  • 5%の高精度アナログ電流モニタ出力
  • 1.2Aに対する調整可能な回路ブレーカ閾値
  • フィルタリングされた(50μs)1次側OC閾値
  • 高速(2μs)2次側OC閾値
  • 75mΩの内蔵スイッチ
  • 自動突入制御
  • 短絡保護
  • 高精度イネーブル入力
  • オープンドレイン、準備完了ステータス出力
  • 16ピン3mm × 3mm LQFNおよび12ピン(スキップされるピン)3mm × 4mm LQFN
LTC4249
電流モニタを搭載した65Vのデュアル電子回路ブレーカ
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
  • LTC4249
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2733A

LTC4249 | 65V Dual Electronic Circuit Breaker with Current Monitors

機能と利点

  • Demonstrate dual LTC4249 circuit breaker channels
  • Monitor each channel current with IMON
  • Gang multiple parallel channels for larger currents
  • Convenient on-board pushbutton enable control

製品詳細

The DC2733 is a demonstration system for the LTC4249, 65V Dual Electronic Circuit Breaker with Current Monitors. The LTC4249 provides dual independent 1.2A, 75mΩ circuit breakers that can function independently or work together in parallel. Each circuit breaker channel has its own enable, ready, and IMON pins.

The DC2733 demo board gives access to both channels of the LTC4249, including the independent RDY and IMON outputs and the EN inputs. Resistors at the IMON pins set the circuit breaker thresholds as well as the IMON current-to-voltage gains. The IC draws power from the IN1 input.

DC2733A
LTC4249 | 65V Dual Electronic Circuit Breaker with Current Monitors

最新のディスカッション