LTC4236

新規設計に推奨

電流モニタ機能を備えたデュアル理想ダイオードOR回路およびシングルHot Swapコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 理想ダイオードORおよび冗長電源の突入電流の制御
  • パワー・ショットキ・ダイオードを低損失で置き換え
  • 通電中のバックプレーンへの安全な基板挿入が可能
  • 動作電圧範囲: 2.9V ~ 18V
  • 電流モニタ出力
  • NチャネルMOSFETを制御
  • ピーク・フォルト電流を1μs以下に制限
  • nフォールドバック特性の調整可能な電流
  • 起動時と電流制限フォルト時の遅延時間を調整可能
  • 理想ダイオードのオン時間とオフ時間:0.5μs
  • 発振のないスムーズな切り替え
  • フォルト、パワーグッド、およびダイオード状態出力
  • LTC4236-1:フォルト後にラッチオフ
  • LTC4236-2:フォルト発生後、自動再試行
  • 28ピン 4mm×5mm QFNパッケージ
LTC4236
電流モニタ機能を備えたデュアル理想ダイオードOR回路およびシングルHot Swapコントローラ
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
LTC4228 新規設計に推奨 デュアル理想ダイオードおよびホット・スワップ・コントローラ
LTC4235 新規設計に推奨 デュアル12V理想ダイオードOR回路および電流モニタ内蔵のシングルHot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4236-1
  • LTC4236-2
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2314A-B

LTC4236-2 Demo Board | Dual Ideal Diode-OR & Single Hot Swap Controller with Current Monitor, Auto-Retry Version

製品詳細

Demonstration circuit 2314A is intended to demonstrate the performance of the LTC4236-1/LTC4236-2 Dual Ideal Diode-OR and Single Hot Swap Controller with Current Monitor. The controller operates in redundant supply circuits, where each rail has an individual ideal diode, and the outputs are connected to the load through a single Hot Swap circuit. The controller enables monitoring of the load current by providing a signal that is 100× the sense resistor voltage.



eval board
DC2314A-A

LTC4236-1 Demo Board | Dual Ideal Diode-OR & Single Hot Swap Controller with Current Monitor, Latch-Off Version

製品詳細

Demonstration circuit 2314A is intended to demonstrate the performance of the LTC4236-1/LTC4236-2 Dual Ideal Diode-OR and Single Hot Swap Controller with Current Monitor. The controller operates in redundant supply circuits, where each rail has an individual ideal diode, and the outputs are connected to the load through a single Hot Swap circuit. The controller enables monitoring of the load current by providing a signal that is 100× the sense resistor voltage.



DC2314A-B
LTC4236-2 Demo Board | Dual Ideal Diode-OR & Single Hot Swap Controller with Current Monitor, Auto-Retry Version
DC2314A-A
LTC4236-1 Demo Board | Dual Ideal Diode-OR & Single Hot Swap Controller with Current Monitor, Latch-Off Version

最新のディスカッション

最近表示した製品