LTC4233

新規設計に推奨

10A保証のSOA Hot Swapコントローラ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.72
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 通電中のバックプレーンへの安全な基板挿入が可能
  • 小さい実装面積
  • RSENSEを含む10mΩのMOSFET
  • 41W、30msで保証される安全動作領域
  • 広い動作電圧範囲:2.9V~15V
  • 調整可能な11%精度の電流制限
  • 電流および温度のモニタ出力
  • 過熱保護
  • フォルト到達前の調整可能な電流制限タイマ
  • パワーグッド出力およびフォルト出力
  • 調整可能な突入電流制御
  • 2.5%精度の低電圧保護および過電圧保護
  • 5mm × 9mmの38ピンQFNパッケージで供給
  • LTC4234とピン互換
LTC4233
10A保証のSOA Hot Swapコントローラ
12V, 10A Card Resident Application with Auto-Retry Power-Up Waveforms Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LTC4232 新規設計に推奨 集積化された5A Hot Swapコントローラ
LTC4234 新規設計に推奨 20A保証のSOA Hot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4233
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2116A-B

LTC4233 Demo Board | 10A Guaranteed SOA Hot Swap Controller

製品詳細

Demonstration circuit 2116A features the LTC4233/LTC4234 10A/20A Guaranteed SOA Hot Swap Controllers. The LTC4233 and LTC4234 are ideally suited for compact power distribution control in 2.9V to 15V applications for hot board insertion protection, high side power switching, and electronic circuit breaker functions.

DC2116A-B
LTC4233 Demo Board | 10A Guaranteed SOA Hot Swap Controller
DC2116A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品