LTC4230

新規設計に推奨

マルチ機能電流制御付きトリプル・ホットスワップ・コントローラ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.42
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 電源の入ったバックプレーンにボードを安全に挿入・引抜き可能
  • VCC1がVCC2以上、VCC2がVCC3以上で、1.7V~16.5Vの3つの電源電圧を制御
  • 突入電流制限機能付きのプログラム可能なソフトスタート、外付けゲート・コンデンサ不要
  • ゲート・コンデンサが不要なため、ターンオフ時間が短縮
  • デュアル・レベル過電流フォールト保護
  • プログラム可能な過電流応答時間
  • プログラム可能な過電圧保護
  • 自動リトライまたはラッチ・モード動作
  • 独立したNチャネルFETハイサイド・ドライバ
  • 電源電圧上昇速度をユーザが設定可能
  • FBnピンでVOUTnをモニタし、/RESETn信号を送信
  • グリッチフィルタにより/RESETn信号のスプリアスを低減
LTC4230
マルチ機能電流制御付きトリプル・ホットスワップ・コントローラ
3-Channel Hot Swap Controller Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4230
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC537A
LTC4230 Triple Hot Swap Controller Demo Board
DC537A - Schematic

最新のディスカッション

LTC4230に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品