LTC2919

製造中

高精度トリプル/デュアル入力UV、OVおよび負電圧モニタ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2つの調整可能な低電圧入力(0.5V)
  • 高精度UVLOにより、第3のモニタ入力を実現
  • オープンドレインRST、OUT1およびOUT2出力
  • ピンで選択可能な入力極性により、負電圧、UVまたはOVのモニタリングが可能
  • 保証スレッショルド精度:±1.5%
  • 6.5Vシャント・レギュレータにより、高電圧動作が可能
  • 低消費電流:50μA
  • バッファ付き1Vリファレンスにより、負電圧電源オフセットが可能
  • 入力グリッチ除去
  • リセット・タイムアウト時間を調整可能
  • 選択可能な内部タイムアウトにより部品を節減
  • VCC=0.5Vで出力“L”を保証
  • 省スペースの10ピン3mm×2mm DFNおよびMSOPパッケージ
  • オートモーティブ・アプリケーション向けにAEC-Q100認定
LTC2919
高精度トリプル/デュアル入力UV、OVおよび負電圧モニタ
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
  • LTC2919-25
  • LTC2919-33
  • LTC2919-50
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品