LTC2753
製造中パラレルI/O付きデュアル12ビット電流出力SoftSpan DAC
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.07
製品の詳細
- 6つのプログラム可能な出力範囲:
- ユニポーラ:0V~5V、0V~10V
- バイポーラ:±5V、±10V、±2.5V、-2.5V~7.5V
- 16ビットINL誤差:全温度範囲で±1LSB(最大)
- 低消費電流:1μA(最大)
- 全温度範囲で単調性を保証
- 低いグリッチ・インパルス: 1nV・s
- 2.7V~5.5Vの単一電源動作
- ±1LSBへのセトリング時間:2μs
- すべてのレジスタをリードバックできるパラレル・インターフェイス
- 非同期CLRピンにより、あらゆる出力範囲でDAC出力を0Vにクリア
- 0Vへのパワーオンリセット
- 48ピン7mm×7mm QFNパッケージ
LTC2753は、デュアル12、14および16ビット乗算型パラレル入力、電流出力DACファミリです。これらのDACは2.7V~5.5Vの単一電源で動作し、全温度範囲で単調性が保証されています。LTC2753A-16は調整なしで全温度範囲で16ビット性能(±1LSBのINLとDNL)を実現します。これらSoftSpan™DACは6つの出力範囲(2つのユニポーラ範囲と4つのバイポーラ範囲)をパラレル・インターフェイスを介してプログラムするか、あるいは、1つの範囲で動作するようにピン・ストラップすることが可能です。
これらのデバイスはあらゆる内部レジスタのリードバックを可能にする双方向入出力パラレル・インターフェイスを使用しています。電源が最初に印加されると、パワーオン・リセット回路によってDAC出力が0Vにクリアされます。また、CLRピンをロジック“L”にすると、いずれの出力範囲でもDACが0Vに非同期クリアされます。
これらのデバイスはコマーシャル温度範囲とインダストリアル温度範囲で規定されています。
アプリケーション
- 高分解能のオフセットおよび利得調整
- プロセス制御および産業用オートメーション
- 自動テスト装置
- データ収集システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2753ACUK-16#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2753ACUK-16#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2753AIUK-16#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2753AIUK-16#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2753BCUK-16#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2753BCUK-16#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2753BIUK-16#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2753BIUK-16#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2753CUK-12#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2753CUK-12#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2753CUK-14#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2753CUK-14#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2753IUK-12#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2753IUK-12#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2753IUK-14#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2753IUK-14#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC2753ACUK-16#PBF | 製造中 | |
LTC2753ACUK-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2753AIUK-16#PBF | 製造中 | |
LTC2753AIUK-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2753BCUK-16#PBF | 製造中 | |
LTC2753BCUK-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2753BIUK-16#PBF | 製造中 | |
LTC2753BIUK-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2753CUK-12#PBF | 製造中 | |
LTC2753CUK-12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2753CUK-14#PBF | 製造中 | |
LTC2753CUK-14#TRPBF | 製造中 | |
LTC2753IUK-12#PBF | 製造中 | |
LTC2753IUK-12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2753IUK-14#PBF | 製造中 | |
LTC2753IUK-14#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2753に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める