LTC2223
製造中12ビット、105Msps/80Msps ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$23.73
製品の詳細
- サンプル・レート:105Msps/80Msps
- SNR:(最大140MHzの入力で)68dB
- SFDR:(最大170MHzの入力で)80dB
- 775MHzのフルパワー帯域幅S/H
- 単一3.3V電源
- 低消費電力:475mW/366mW
- 選択可能な入力範囲:±0.5Vまたは±1V
- ミッシング・コードなし
- オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
- シャットダウン・モードとナップ・モード
- データ・レディ出力クロック
- ピン互換ファミリ
- 135Msps:LTC2224(12ビット)、LTC2234(10ビット)
- 105Msps:LTC2222(12ビット)、LTC2232(10ビット)
- 80Msps:LTC2223(12ビット)、LTC2233(10ビット)
- 48ピンQFNパッケージ
LTC2222/LTC2223は、高周波の広いダイナミック・レンジの信号をデジタル化する105Msps/80Msps、サンプリング12ビットA/Dコンバータです。SNRが68dB、最大170MHzの入力信号に対するSFDRが80dBという優れたAC特性を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。また、0.15psRMSという極めて低いジッタにより、優れたノイズ性能を維持しながらIF周波数をアンダーサンプリングできます。
DC仕様では、±0.3LSB(標準)のINLと±0.2LSB(標準)のDNL、全温度範囲でミッシングコードがないことが規定されています。遷移ノイズは0.5LSBRMSと低く抑えられています。
個別の出力電源により、0.5V~3.6Vロジックをドライブする出力が可能です。
ENC+およびENC-入力は、正弦波、PECL、LVDS、TTLまたはCMOS入力で差動またはシングルエンド・ドライブ可能です。また、オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティ・サイクルに対してフルスピードで高性能を達成できます。
アプリケーション
- 無線および有線の広帯域通信
- ケーブル・ヘッドエンド・システム
- パワーアンプの直線化
- 通信テスト機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2223CUK#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2223CUK#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2223IUK#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2223IUK#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 2
PScope
PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
完全差動アンプ 1 | ||
LTC6400-8 | 最終販売 | DC~300MHz向け 2.2GHz低ノイズ、低歪み、差動ADCドライバ |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2223に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める