LTC2170-12
製造中12ビット、25Msps低消費電力クワッドADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$27.58
製品の詳細
- 4チャネル同時サンプリングADC
- SNR: 71dB
- SFDR:90dB
- 低消費電力:306mW/198mW/160mW(合計)、77mW/50mW/40mW(チャネル当たり)
- 単一1.8V 電源
- シリアルLVDS出力:チャネル当たり1ビットまたは2ビット
- 選択可能な入力範囲: 1VP-P ~2VP-P
- 800MHzのフルパワー帯域幅サンプル/ホールド
- シャットダウン・モードとナップ・モード
- 設定用のシリアルSPIポート
- ピン互換の14ビットおよび12ビット・バージョン
- 52ピン(7mm × 8mm) QFNパッケージ
LTC2172-12/LTC2171-12/LTC2170-12は、広いダイナミック・レンジの高周波信号をデジタル化する4チャネル同時サンプリング12ビットA/Dコンバータです。SNRが71dB、 SFDRが90dBという優れたAC特性を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。ジッタがわずか0.15psRMSなので、優れたノイズ性能を維持しながらIF周波数をアンダーサンプリングできます。
DC仕様では、±0.3LSB(標準)のINLと±0.1LSB(標準)のDNL、全温度範囲でミッシング・コードがないことが規定されています。遷移ノイズは0.3LSBRMSと低く抑えられています。
デジタル出力はシリアルLVDSなので、データライン数を最小限に抑えることができます。各チャネルは一度に2ビット (2レーン・モード)または一度に1ビット (1レーン・モード)を出力します。LVDSドライバはオプションの内部終端を備え、出力レベルを調整できるので、クリーンなシグナルインテグリティを確保します。
ENC+およびENC–入力は、正弦波、PECL、LVDS、TTLまたはCMOSの入力信号を使って差動またはシングルエンドでドライブ可能です。また、内蔵のクロック・デューティサイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティサイクルにおいてフルスピードで高性能を達成できます。
Bits | |
LTC2170-12 | 12 |
LTC2170-14 | 14 |
アプリケーション
- 通信
- セルラー基地局
- ソフトウェア無線
- 携帯型医療用画像処理
- マルチチャネル・データ収集
- 非破壊試験
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2170CUKG-12#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2170CUKG-12#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2170IUKG-12#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2170IUKG-12#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。