LTC1643A

製造中

LTC1642 - ホットスワップ・コントローラ

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.58
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 電源の入ったPCIスロットにボードを安全に挿入/引抜き可能
  • マザーボード(LTC1643AH)またはCompactPCIカード(LTC1643AL/LTC1643AL-1)で動作
  • -12V、3.3V、5V、および12V電源を制御
  • 回路ブレーカ付き、プログラム可能なフォールドバック電流制限
  • ユーザがプログラム可能な電源電圧上昇速度
  • 外付けNチャネルMOSFETのハイサイド・ドライブ
  • -12Vスイッチと12Vスイッチを内蔵
  • フォールト出力とパワーグッド出力
  • 16ビット細型SSOPパッケージ
LTC1643A
LTC1642 - ホットスワップ・コントローラ
Hot Swappable PCI Supply Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
PCI ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4244 製造中 強靭なCompactPCIバス・ホットスワップ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC1643AH
  • LTC1643AL
  • LTC1643AL-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC225A-L
LTC1643ALCGN | PCI Hot Swap Controller, Active Low Enable
DC225A-H - Schematic
DC225A-H
LTC1643AHCGN | PCI Hot Swap Controller, Active High Enable
DC225A-H - Schematic

最新のディスカッション

ltc1643aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品