LTC1599
製造中16ビット・バイト幅、低グリッチ乗算型DAC、4象限抵抗付き
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$22.51
製品の詳細
- インダストリアル温度範囲で真の16ビット性能を実現
- DNLおよびINL:1LSB(最大)
- 内蔵の4象限抵抗により、高精度0V~10V、0V~-10V、または±10V出力が可能
- 0.0015%へのセトリング・タイム:2μs(LT1468使用)
- 非同期クリア・ピンにより、ゼロ・スケールまたはミッドスケールにリセット
- グリッチ・インパルス:1.5nV-s
- 24ピンSSOPパッケージ
- 低消費電力:10μW(標準)
- ゼロ・スケールまたはミッドスケールへのパワーオン・リセット
- 2バイト・パラレル・デジタル・インターフェイス
- 24ピンSSOPおよびPDIPパッケージ
LTC1599は単一5V電源で動作する2バイト・パラレル入力の16ビット乗算型電流出力 DACです。2象限および4象限乗算モードの両方において、INLとDNLは全インダストリアル温度範囲で1LSBの精度に維持されます。内蔵の4象限乗算抵抗により、真の16ビット4象限乗算が可能です。
LTC1599は24ピンPDIPおよびSSOPパッケージで供給され、コマーシャルおよびインダストリアル温度範囲で仕様が規定されています。このデバイスはグリッチ・インパルスを標準1.5nV-sに低減する、グリッチ低減回路を内蔵しています。非同期CLRピンは、 CLVLピンがロジック“L”のときはLTC1599をゼロ・スケールに、ロジック“H”のときはミッドスケールにリセットします。
全16ビット幅のパラレル・インターフェイスの電流出力DACについては、LTC1597のデータシートを参照してください。シリアル・インターフェイスの16ビット電流出力DACについては、LTC1595/LTC1596のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- プロセス制御および産業用オートメーション
- 直接デジタル波形生成
- ソフトウェア制御の利得調整
- 自動テスト装置
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
製品セレクタ・カード 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1599ACG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1599ACG#TRPBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1599ACN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1599AIG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1599AIG#TRPBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1599AIN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1599BCG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1599BCG#TRPBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1599BCN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1599BIG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1599BIG#TRPBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1599BIN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1599ACG#PBF | 製造中 | |
LTC1599ACG#TRPBF | 製造中 | |
LTC1599AIG#PBF | 製造中 | |
LTC1599AIG#TRPBF | 製造中 | |
LTC1599BCG#PBF | 製造中 | |
LTC1599BCG#TRPBF | 製造中 | |
LTC1599BIG#PBF | 製造中 | |
LTC1599BIG#TRPBF | 製造中 | |
LTC1599BIN#PBF | 製造中 | |
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
LTC1599ACN#PBF | 製造中 | |
LTC1599AIN#PBF | 製造中 | |
LTC1599BCN#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
LTC1599に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める