LTC1596
製造中シリアル16ビット 乗算型DAC
- 製品モデル
- 24
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.62
製品の詳細
- SO-8パッケージ(LTC1595)
- DNLおよびINL: 最大1LSB
- 低グリッチ・インパルス: 標準1nV-s
- 1LSBへの高速セトリング: 2µs(LT1468使用)
- 業界標準の12ビットDACであるDAC8043
およびDAC8143/AD7543とピン・コンパチブル - 4象限乗算
- 低消費電流: 最大10µA
- パワーオン・リセット
- LTC1595/LTC1596: ゼロ・スケールにリセット
- LTC1596-1: ミッドスケールにリセット
- 3線式SPIおよびMICROWIRE™互換の
シリアル・インタフェース - デイジーチェーン・シリアル出力(LTC1596)
- 非同期クリア入力
- LTC1596: ゼロ・スケールにクリア
- LTC1596-1: ミッドスケールにクリア
LTC1595/LTC1596/LTC1596-1はシリアル入力の16ビット乗算型電流出力DACです。LTC1595は12ビットDAC8043とピンおよびハードウェア・コンパチブルで、8ピンPDIPおよびSOパッケージで供給されます。LTC1596は12ビットDAC8143/AD7543とピンおよびハードウェア・コンパチブルで、16ピンPDIPおよびSO広型パッケージで供給されます。
両方ともインダストリアル温度範囲で仕様が規定されています。オペアンプのVOSに対するINLの感度は、業界標準の12ビットDACと比較して1/5に低減されるため、より高精度のオペアンプを使用しなくても、ほとんどのシステムを真の16ビット分解能と直線性に簡単にアップグレードすることができます。
これらのDACはグリッチのインパルスを1/10より小さい標準1nV-s未満に低減するグリッチ低減回路を内蔵しています。
これらのDACはクリア入力とパワーオン・リセットを備えています。LTC1595とLTC1596はゼロ・スケールにリセットされます。LTC1596-1は、ミッドスケールにリセットされるLTC1596の別タイプです。
アプリケーション
- プロセス制御/産業用自動制御
- ソフトウェア制御による利得調整
- デジタル制御のフィルタ/電源
- 自動試験装置
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品セレクタ・カード 2
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1596-1ACSW#PBF | 製造中 | |
LTC1596-1ACSW#TRPBF | 製造中 | |
LTC1596-1AISW#PBF | 製造中 | |
LTC1596-1AISW#TRPBF | 製造中 | |
LTC1596-1BCSW#PBF | 製造中 | |
LTC1596-1BCSW#TRPBF | 製造中 | |
LTC1596-1BISW#PBF | 製造中 | |
LTC1596-1BISW#TRPBF | 製造中 | |
LTC1596-1CCSW#PBF | 製造中 | |
LTC1596-1CCSW#TRPBF | 製造中 | |
LTC1596-1CISW#PBF | 製造中 | |
LTC1596-1CISW#TRPBF | 製造中 | |
LTC1596ACSW#PBF | 製造中 | |
LTC1596ACSW#TRPBF | 製造中 | |
LTC1596AISW#PBF | 製造中 | |
LTC1596AISW#TRPBF | 製造中 | |
LTC1596BCSW#PBF | 製造中 | |
LTC1596BCSW#TRPBF | 製造中 | |
LTC1596BISW#PBF | 製造中 | |
LTC1596BISW#TRPBF | 製造中 | |
LTC1596CCSW#PBF | 製造中 | |
LTC1596CCSW#TRPBF | 製造中 | |
LTC1596CISW#PBF | 製造中 | |
LTC1596CISW#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
ltc1596に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める