LTC1443
製造中リファレンス内蔵の超低消費電力クワッド・コンパレータ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.85
製品の詳細
- 超低静止電流:8.5μA(最大)
- リファレンス出力で0.01μFコンデンサをドライブ
- 調整可能なヒステリシス(LTC1444/LTC1445)
- 広い電源電圧範囲
単電源:2V~11V
両電源:±1V~±5.5V - 入力電圧範囲は負電源を含む
- TTL/CMOSコンパチブル出力
- 伝搬遅延:12μs(標準)(10mVのオーバードライブ)
- クローバ電流なし
- 40mAの連続ソース電流
- ピン・コンパチブルでMAX924をアップグレード(LTC1443)
- 高さの低い(5mm × 4mm × 0.8mm)DFNパッケージ
LTC1443/LTC1444/LTC1445は、リファレンス内蔵の超低消費電力クワッド・コンパレータです。このコンパレータは、全温度範囲で8.5μA未満の電源電流、内部リファレンス(LTC1443の場合は1.182V ±1%、LTC1444/LTC1445の場合は1.221V±1%)、プログラム可能なヒステリシス(LTC1444/LTC1445)および電流をシンクおよびソースするTTL/CMOS出力(LTC1443/LTC1445)を特徴としています(LTC1444の場合はオープンドレイン出力)。リファレンス出力は、0.01μFまでのバイパス・コンデンサを発振を起こさずにドライブすることができます。
各コンパレータは、2V~11V単電源または±1V~±5.5V両電源(LTC1443)で動作します。コンパレータのヒステリシスは、2本の抵抗とHYSTピンで簡単にプログラム可能です(LTC1444/LTC1445)。各コンパレータの入力動作範囲は、負電源の電圧から正電源の電圧の1.3V以内までです。LTC1443/LTC1445コンパレータの出力段は最大40mAを連続してソース可能です。コンパレータが論理状態を変えたときに一般に発生する交差伝導電流をなくすことにより、電源グリッチを除去しています。
LTC1443/LTC1444/LTC1445は、16ピンのSO、PDIPおよびDFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動システムの監視
- しきい値検出器
- ウィンドウ・コンパレータ
- 発振器回路
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1443CDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC1443CDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC1443CN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
LTC1443CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1443CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1443IDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC1443IDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC1443IN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
LTC1443IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1443IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1443CN#PBF | 製造中 | |
LTC1443IN#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1443CN#PBF | 製造中 | |
LTC1443IN#PBF | 製造中 | |
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1443CS#PBF | 製造中 | |
LTC1443CS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1443IS#PBF | 製造中 | |
LTC1443IS#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
LTC1443CS#PBF | 製造中 | |
LTC1443CS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1443IS#PBF | 製造中 | |
LTC1443IS#TRPBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LTC1443CS#PBF | 製造中 | |
LTC1443CS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1443IS#PBF | 製造中 | |
LTC1443IS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1443
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。