LT7182S

新規設計に推奨

デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル・チャンネルの6A、20V PolyPhase降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)2

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)2アーキテクチャ:コンパクトかつ効率的な低EMIソリューションを実現
  • PMBus/I2Cシリアル・インターフェース
    • 遠隔測定法のリード・バックにはVOUT、IOUT、VIN、ダイ温度、故障が含まれています。
    • プログラマブル電圧、電流制限、デジタル・ソフトスタート/ストップ、シーケンス、UV/OV、位相、周波数(最大4MHz)、ループ補償
    • 障害イベント・ログ付き内蔵EEPROM
  • 主なパラメータは、プログラミングすることなく動作用の構成抵抗によって設定可能
  • 0.6V~1.375Vにおける全温度範囲での出力電圧精度:±0.25%
  • 最大8相のPolyPhase負荷共有
  • 広いVIN範囲:最小2.9V(EXTVCCがある場合、最小1.5V)
  • 1MHz、12VIN~3.3VOUTで最大95%の効率性
  • VOUT範囲:0.4V~5.5V(最大0.85 • VIN
  • 差動リモートVOUT感知
  • 外付け周波数同期
  • 40ピン(5mm × 7mm)LQFNパッケージ
LT7182S
デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル・チャンネルの6A、20V PolyPhase降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)2
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT7182S

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2836A

LT7182S | デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル・チャンネルの6A、20V PolyPhase降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)

製品詳細

デモ回路2836Aは、デュアル出力の高効率、PolyPhase® DC/DC同期型降圧レギュレータで、入力範囲は4V~20Vであり、LT7182Sを搭載しています。各出力は、6Aの連続/9Aの最大過渡負荷電流を供給できます。LT7182Sは、デュアル6Aモノリシック降圧レギュレータであり、EMIを最小限に抑えてPCBレイアウト感度を低減する第2世代のSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ)技術を使用しています。また、デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を内蔵しており、PMBus/I2C準拠シリアル・インターフェースによりプログラマビリティとテレメトリを実現します。詳細については、LT7182Sデータシートを参照してください。

デモ回路2836Aは、1MHzで動作し、ソリューション・サイズを最小化するのに役立ちます。12V入力でのピーク効率は、1.2Vレールで83.2%、3.3Vレールで91.1%です。両方のチャンネルが1MHzにおいて最大負荷(それぞれ6A)で動作すると、IC温度の上昇は70°Cになります。

このデモ用ボードでは、両方のチャンネルにEMIフィルタが備わっています。ボードの伝導EMI性能と放射EMI性能(EMIフィルタ付き)はデモ・マニュアルの図2に示されています。図2の赤色の線がCISPR25クラス5の制限値です。

DC2836Aは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品のパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。

GUIのダウンロード

ソフトウェアは、LTpowerPlay からダウンロードできます。

LT7182Sのデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。このデータシートは、このDC2836A用デモ・マニュアルと併せて参照してください。

LTpowerPlayの詳細と手順については、LT7182Sクイック・スタート・ガイドでLTpowerPlay GUIを参照してください。

DC2836A
LT7182S | デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル・チャンネルの6A、20V PolyPhase降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)

最新のディスカッション