LT6604-15

新規設計に推奨

デュアル低ノイズ差動アンプおよび15MHzローパス・フィルタ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 15MHzローパス・フィルタ付きデュアル差動アンプ
    • 4次フィルタ
    • チェビシェフ応答を近似
    • 位相と利得の整合を保証
    • 抵抗で設定可能な微分利得
  • 信号対ノイズ比(SNR):76dB(3V電源、2VP-P出力)
  • 低歪み(2VP-P、800Ω負荷、VS=3V)
    • 1MHz:86dBc(2次)、90dBc(3次)
    • 10MHz:63dBc(2次)、69dBc(3次)
  • 3V、5V、±5V電源での動作を規定
  • 完全差動入出力
  • 出力同相電圧を調整可能
  • 4mm×7mm×0.75mmの小型QFNパッケージ
LT6604-15
デュアル低ノイズ差動アンプおよび15MHzローパス・フィルタ
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
ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル

Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。

ツールを開く

評価用キット

eval board
DC1418A-D

LT6604-15 | Dual Matched 15MHz 4th Order LP Filter Demo Board

製品詳細

DC1418A-D: Demo Board for the LT6604-15 Dual Very Low Noise, Differential Amplifier and 15MHz Lowpass Filter.

DC1418A-D
LT6604-15 | Dual Matched 15MHz 4th Order LP Filter Demo Board

最新のディスカッション

LT6604-15に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める