LT6559
LT6559
新規設計に推奨3mm×3mm QFNパッケージの低コスト5V/±5V 300MHzトリプル・ビデオ・アンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.19
Viewing:
製品の詳細
- 単一5Vおよび±5V電源での帯域幅:300MHz(AV=1、2、–1)
- 0.1dB利得平坦性:150MHz(AV=1、2、 –1)
- 高いスルーレート:800V/μs
- 広い電源電圧範囲:
- ±2V~±6V(両電源)
- 4V~12V(単一電源)
- 出力電流:80mA
- 低消費電流:3.9mA/アンプ
- シャットダウン・モード
- 高速ターンオン:30ns
- 高速ターンオフ:40ns
- 高さ0.75mmの小型16ピン3mm×3mm QFNパッケージ
LT6559は、単一5V電源での優れたビデオ性能に最適化されながらも3mm×3mm QFNパッケージの小さい実装面積に収まる低コスト、高速、トリプル・アンプです。-3dB帯域幅が300MHz、0.1dB帯域幅が150MHz、スルーレートが800V/μsというLT6559のダイナミック性能は、高速RGBまたはYP BPRビデオ・アプリケーションに最適です。
各チャネルが高速イネーブル/ディスエーブル・ピンを個別に装備しているので、KVMスイッチや選択可能なビデオ入力などのマルチプレクス・アプリケーションに対応できます。各アンプは30nsでターンオンし、40nsでターンオフします。イネーブル時、各アンプの消費電流は5V電源で3.9mAです。LT6559は4V~12Vの単一電源と±2V~±6Vの両電源で動作します。
LT6559は小型16ピン3mm×3mm QFNパッケージで供給され、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。LT6559はリニアテクノロジー独自のコンプリメンタリ・バイポーラ・プロセスを使用して製造されます。
アプリケーション
- RGB/YPBPRケーブル・ドライバ
- LCDプロジェクタ
- KVMスイッチ
- A/V受信機
- MUXアンプ
- 合成ビデオ・ケーブル・ドライバ
- ADCドライバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT6559CUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6559CUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6559
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。