LT6300
LT6300
新規設計には非推奨16ピンSSOPパッケージの500mA、200MHz、xDSLライン・ドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.04
Viewing:
製品の詳細
- フルレート、ダウンストリームADSLライン・ドライバの全要件に適合
- 電力供給能力が向上した16ピンSSOPパッケージ
- 省電力で調整可能な消費電流
- IOUT:±500mA(最小)
- 出力振幅:±10.9V(VS = ±12V、RL = 100Ω)
- 出力振幅:±10.7V(VS = ±12V、IL = 250mA)
- 低歪み:1MHzで-82dBc、50Ωで2VP-P
- 利得帯域幅:200MHz
- スルーレート:600V/μs
- ±12Vと±5Vで仕様を規定
LT6300は、出力電流が最小500mAで歪み特性に優れたデュアル・オペアンプです。これらのアンプは利得10で安定しますが、より低い利得でも容易に補償することができます。拡張された出力振幅により、低い電源電圧を使用可能なので、システムの消費電力を低減できます。消費電流は外付け抵抗で設定されるので、電力消費を最適化できます。LT6300 は低入力バイアス電流と低入力オフセット電圧のバランスがとれた高インピーダンス入力を特長としています。アクティブ終端を容易に構成できるので、システムの消費電力をさらに低減可能です。また、短絡保護機能とサーマル・シャットダウン機能を備えているため、耐久性に優れています。
出力は±12V電源で100Ωの負荷を±10.9Vまでドライブし、負荷電流が250mAの時には 10.7Vまでドライブします。LT6300はxDSLライン・ドライバ・アプリケーションにおいて、回路変更なしにLT1739およびLT1794と機能的に置き換え可能です。
LT6300は非常に小型の熱特性が改善された(SO-8パッケージと同じPCB面積の)16ピンSSOPパッケージで供給され、ライン・ドライブ・アプリケーションで最大ポート密度を実現します。
アプリケーション
- 高効率なADSL、HDSL2、SHDSLライン・ドライバ
- バッファ
- テスト装置用アンプ
- ケーブル・ドライバ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT6300CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6300CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6300IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6300IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LT6300CGN#PBF | ||
LT6300CGN#TRPBF | ||
LT6300IGN#PBF | ||
LT6300IGN#TRPBF | ||
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LT6300CGN#PBF | ||
LT6300CGN#TRPBF | ||
LT6300IGN#PBF | ||
LT6300IGN#TRPBF | ||
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT6300CGN#PBF | ||
LT6300CGN#TRPBF | ||
LT6300IGN#PBF | ||
LT6300IGN#TRPBF |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6300
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。