LT6275

製造中止

Dual 90MHz, 2200V/µs 30V Low Power Op Amp

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2200V/μs Slew Rate
  • 90MHz –3dB Bandwidth (AV =+1)
  • 40MHz Gain-Bandwidth Product
  • 1.6mA Supply Current Per Amplifier
  • C-Load Op Amp Drives all Capacitive Loads
  • ±4.5V to ±16V Operating Supply Range
  • Unity-Gain Stable
  • 10nV/√Hz Input Noise Voltage
  • 400µV Maximum Input Offset Voltage
  • 500nA Maximum Input Bias Current
  • 30nA Maximum Input Offset Current
  • ±13.25V Minimum Output Swing into 1k (±15V Supply)
  • ±3.5V Minimum Output Swing into 500Ω (±5V Supply)
  • 74dB Minimum Open-Loop Gain, RL = 1k
  • 40ns Settling Time to 1%, 10V Step
  • Specified at ±5V and ±15V
  • Single in 5-Lead TSOT-23 Package
  • Dual in 8-Lead MSOP Package
LT6275
Dual 90MHz, 2200V/µs 30V Low Power Op Amp
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
  • LT6275

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション