LT6119-1

新規設計に推奨

POR、リファレンス、およびコンパレータ内蔵の電流検出アンプ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.43
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 電流検出アンプ
    • 高速ステップ応答:500ns
    • 低オフセット電圧:最大200μV
    • 低利得誤差:最大0.2%
  • 400mVの高精度リファレンス内蔵
  • ラッチング・コンパレータ内蔵
    • パワーオン・リセット機能
    • 高速応答時間:500ns
    • 全しきい値誤差:最大±1.25%
    • 2つのコンパレータ極性オプション
  • 広い電源電圧範囲:2.7V~60V
  • 電源電流:550μA
  • -40°C~125°Cの温度範囲で仕様を規定
  • 10ピンMSOPパッケージ
LT6119-1
POR、リファレンス、およびコンパレータ内蔵の電流検出アンプ
Fast Acting Fault Protection with Power-On Reset and Early Warning Response to Overcurrent Event Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT6119-1
  • LT6119-2
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2261A-B

LT6119-2 | Current Sense Amplifier, Reference and Comparators with POR

製品詳細

Demonstration circuit 2193A features the LT6119, a high side current sense amplifier with comparators and a 400mV reference.


The demo board circuit amplifies the voltage across an on-board current sense resistor, to provide a precision unipolar voltage output that is proportional to the sensed current. The board has two on-board comparators with latching outputs and an integrated 400mV reference that sets the threshold for the comparators. There are two versions of the board, A and B. The version determines the available comparator inputs. The DC2261A-A (LT6119-1) has an inverting and a noninverting comparator input available while the DC2261A-B (LT6119-2) has two inverting inputs available.

eval board
DC2261A-A

LT6119-1 | Current Sense Amplifier, Reference and Comparators with POR

製品詳細

Demonstration circuit 2193A features the LT6119, a high side current sense amplifier with comparators and a 400mV reference.


The demo board circuit amplifies the voltage across an on-board current sense resistor, to provide a precision unipolar voltage output that is proportional to the sensed current. The board has two on-board comparators with latching outputs and an integrated 400mV reference that sets the threshold for the comparators. There are two versions of the board, A and B. The version determines the available comparator inputs. The DC2261A-A (LT6119-1) has an inverting and a noninverting comparator input available while the DC2261A-B (LT6119-2) has two inverting inputs available.

DC2261A-B
LT6119-2 | Current Sense Amplifier, Reference and Comparators with POR
DC2261A - Schematic
DC2261A-A
LT6119-1 | Current Sense Amplifier, Reference and Comparators with POR
DC2261A - Schematic

最新のディスカッション

lt6119に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品