LT6108

新規設計に推奨

リファレンスとコンパレータを備えたハイサイド電流検出アンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電流検出アンプ
    • 高速ステップ応答: 500ns
    • 低オフセット電圧: 最大350μV
    • 低利得誤差: 最大0.2%
  • 400mVの高精度リファレンスを内蔵
  • コンパレータを内蔵
    • 高速応答時間: 500ns
    • 全スレッショルド誤差: 最大±2%
    • ラッチング・コンパレータまたは非ラッチング・コンパレータを選択可能
  • 広い電源範囲: 2.7V~60V
  • 消費電流: 450μA
  • 低シャットダウン電流: 最大5μA
  • -40°C ~125°Cの温度範囲で仕様を規定
  • 8ピンMSOPおよび8ピン(2mm × 3mm) DFNパッケージ

LT6108
リファレンスとコンパレータを備えたハイサイド電流検出アンプ
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
デジタル温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT6108-1
  • LT6108-2
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1699A-B

LT6108-2 | High Side Current Sense Amplifier with Reference and Comparator

製品詳細

DC1699A-B: Demo Board for the LT6108 High Side Current Sense Amplifier with Reference and Comparator.

eval board
DC1699A-A

LT6108-1 | High Side Current Sense Amplifier with Reference and Comparator

製品詳細

DC1699A-A: Demo Board for the LT6108 High Side Current Sense Amplifier with Reference and Comparator.

DC1699A-B
LT6108-2 | High Side Current Sense Amplifier with Reference and Comparator
DC1699A-A
LT6108-1 | High Side Current Sense Amplifier with Reference and Comparator

最新のディスカッション

最近表示した製品