LT6013
LT6013
製造中シングル/デュアル145μA、9.5nV√Hz、AV>=5、レール・トゥ・レール出力、高精度オペアンプ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.51
Viewing:
製品の詳細
- 最大オフセット電圧:35μV(LT6013A)
- 低い1/fノイズ:
- 200nVP-P(0.1Hz~10Hz)
- 40nVRMS(0.1Hz~10Hz)
- 入力白色ノイズ:9.5nV/√Hz (1kHz)
- レール・トゥ・レール出力振幅
- 消費電流:145μA/アンプ
- 最大入力バイアス電流:250pA(LT6013A)
- AV >= 5安定:最大500pFのCLOAD
- スルーレート:0.2V/μs
- 利得帯域幅積:1.4MHz
- 電圧利得:120dB(最小)、VS = ±15V
- VOSドリフト:0.8μV/℃(最大)
- 2.7V~±18Vの電源電圧動作
- 動作温度範囲:-40℃~85℃
- SO-8パッケージと省スペース3mm×3mm DFNパッケージ
LT6013とLT6014は、低ノイズと高精度入力性能に低消費電力とレール・トゥ・レール出力振幅を組み合わせたオペアンプです。これらのアンプは5以上の利得で安定し、周波数に対するCMRRとRSRRを他の高精度オペアンプに比べて大幅に改善しています。
入力オフセット電圧は35μV以下に調整されています。低ドリフトと優れた長期安定度により、温度と時間の全範囲で高精度が保証されます。さらに、最大250pAの入力バイアス電流と最小120dBの電圧利得により、この高精度をあらゆる動作条件で維持します。
LT6013とLT6014は2.7V~36Vのあらゆる電源電圧で動作し、5V電源時の消費電流はわずか145μA/アンプです。出力電圧は両方の電源レールの40mV以内に振幅するので、低電圧の単一電源動作に有用です。
これらのアンプは5Vと±15Vの電源、-40℃~85℃の温度で規格されています。シングルのLT6013とデュアルのLT6014はどちらもSO-8パッケージと省スペースの3mm×3mm DFNパッケージで供給されます。ユニティゲイン安定バージョンについては、LT6010と LT6011のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 熱電対アンプ
- 高精度フォトダイオード・アンプ
- 計装アンプ
- 高精度のバッテリ駆動システム
- 低電圧高精度システム
- マイクロパワー・センサ・インターフェイス
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT6013ACDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6013ACDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6013ACS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6013ACS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6013AIDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6013AIDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6013AIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6013AIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6013CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6013CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6013CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6013CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6013IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6013IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6013IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6013IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT6013ACS8#PBF | 製造中 | |
LT6013ACS8#TRPBF | 製造中 | |
LT6013AIS8#PBF | 製造中 | |
LT6013AIS8#TRPBF | 製造中 | |
LT6013CS8#PBF | 製造中 | |
LT6013CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT6013IS8#PBF | 製造中 | |
LT6013IS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT6013ACS8#PBF | 製造中 | |
LT6013ACS8#TRPBF | 製造中 | |
LT6013AIS8#PBF | 製造中 | |
LT6013AIS8#TRPBF | 製造中 | |
LT6013CS8#PBF | 製造中 | |
LT6013CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT6013IS8#PBF | 製造中 | |
LT6013IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT6013ACS8#PBF | 製造中 | |
LT6013ACS8#TRPBF | 製造中 | |
LT6013AIS8#PBF | 製造中 | |
LT6013AIS8#TRPBF | 製造中 | |
LT6013CS8#PBF | 製造中 | |
LT6013CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT6013IS8#PBF | 製造中 | |
LT6013IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6013
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
lt6013に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める