LT1882
LT1882
製造中クワッド、レール・トゥ・レール出力、ピコアンプ入力、高精度オペアンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.05
Viewing:
製品の詳細
- オフセット電圧:50μV(最大)(LT1881A)
- 入力バイアス電流:200pA(最大)(LT1881A)
- オフセット電圧ドリフト:0.8μV/℃(最大)
- レール・トゥ・レール出力振幅
- 電源範囲:2.7V~36V
- 単一電源または両電源で動作
- 開ループ電圧利得:100万(最小)
- 1アンプ当たり最大消費電流:1mA(最大)
- AV=1、CL=1000pFで安定
- 標準ピン配置
- 広い動作温度範囲:
–55°C~125°C (LT1882)
LT1881およびLT1882オペアンプは、高精度入力特性を備えたレール・トゥ・レール出力振幅のオペアンプです。入力バイアス電流と容量性負荷ドライブ能力は、速度は多少低下するものの、類似したLT1884およびLT1885アンプより優れています。入力オフセット電圧は50μV未満になるように調整されており、低ドリフトのため全動作温度範囲にわたってこの精度を維持します。入力バイアス電流は200pA(最大)と非常に低くなっています。
これらのアンプは、2.7V~36V(5V~±15Vで完全に仕様を規定)の任意の全電源電圧で動作します。出力電圧は負電源の40mV以内および正電源の220mV以内に振幅でき、低電圧単一電源動作に最適な選択です。
ユニティゲイン・フォロワ・アプリケーションでは、1000pFまでの容量性負荷を直接ドライブできます。
デュアルのLT1881およびLT1881Aは、S8およびPDIPパッケージの標準ピン配置で供給されます。また、クワッドのLT1882は14ピンSOパッケージで供給されます。類似したDC仕様を持つ高速デバイスについては、LT1884/LT1885を参照してください。
アプリケーション
- 熱電対アンプ
- ブリッジ・トランスデューサ・コンディショナ
- 計装アンプ
- バッテリ駆動システム
- フォト電流アンプ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1882CS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1882CS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1882HS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1882HS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1882IS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1882IS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1882MPS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1882MPS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1882CS#PBF | 製造中 | |
LT1882CS#TRPBF | 製造中 | |
LT1882HS#PBF | 製造中 | |
LT1882HS#TRPBF | 製造中 | |
LT1882IS#PBF | 製造中 | |
LT1882IS#TRPBF | 製造中 | |
LT1882MPS#PBF | 製造中 | |
LT1882MPS#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
LT1882CS#PBF | 製造中 | |
LT1882CS#TRPBF | 製造中 | |
LT1882HS#PBF | 製造中 | |
LT1882HS#TRPBF | 製造中 | |
LT1882IS#PBF | 製造中 | |
LT1882IS#TRPBF | 製造中 | |
LT1882MPS#PBF | 製造中 | |
LT1882MPS#TRPBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1882CS#PBF | 製造中 | |
LT1882CS#TRPBF | 製造中 | |
LT1882HS#PBF | 製造中 | |
LT1882HS#TRPBF | 製造中 | |
LT1882IS#PBF | 製造中 | |
LT1882IS#TRPBF | 製造中 | |
LT1882MPS#PBF | 製造中 | |
LT1882MPS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1882
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1882に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める