Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

LT1789

製造中

マイクロパワーの単一電源レール・トゥ・レール出力計装アンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • マイクロパワー:最大95μAの消費電流 
  • 低い入力オフセット電圧:100μV(最大) 
  • 低い入力オフセット電圧ドリフト:0.5μV/℃(最大) 
  • 1本の利得設定抵抗:
    • G=1~1000(LT1789-1)
    • G=10~1000(LT1789-10) 
  • V-までの同相入力電圧 
  • 広い電源電圧範囲:総電源電圧2.2V~36V 
  • CMRR:G=10で96dB(最小) 
  • 利得誤差:G=10で0.25%(最大) 
  • 利得非直線性:G=10で40ppm(最大) 
  • 入力バイアス電流:40nA(最大) 
  • PSRR:G=10で100dB(最小) 
  • 1kHzでの電圧ノイズ:48nV/√Hz
  • 0.1Hz~10Hzでのノイズ:1.5μVP-P
LT1789
マイクロパワーの単一電源レール・トゥ・レール出力計装アンプ
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
  • LT1789-1
  • LT1789-10

計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール

ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6 | シングル・オペアンプ用のマルチフットプリント汎用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品