LT1492
LT1492
製造中5MHz、3V/μs、低消費電力単一電源、デュアル/クワッド高精度オペアンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.24
Viewing:
製品の詳細
- 利得帯域幅積:5MHz標準
- スルーレート:3V/μs標準
- 低電源電流/アンプ:0.55mA最大
- 入力オフセット電圧:180μV最大
- 入力オフセット電圧ドリフト:3μV/℃ 最大
- 入力オフセット電流:20nA最大
- 入力バイアス電流:100nA最大
- 開ループ利得:1500V/mV最小(VS = ±15V)
- 低入力ノイズ電圧:16.5nV/
- 低入力ノイズ電流:0.14pA/
- 大出力ドライブ電流:20mA最小
- 単一電源動作
- 入力電圧範囲はグランドを含む
- 出力振幅は電流シンク時でもグランドまで
- 広い電源電圧範囲:2.5V~36V
- 3.3V、5V、および±15V電源で仕様を規定
- デュアルは8ピンPDIPおよびSOパッケージ
- クワッドは細型16ピンSOパッケージ
LT1492/LT1493は、5MHz利得帯域幅積、3V/μsスルーレート、わずか450μA/アンプの消費電源電流などを特長とするデュアル/クワッド、低消費電力、単一電源高精度オペアンプです。
LT1492/LT1493は最大入力オフセット電圧がわずか180μVであり、大部分のシステムで必要な調整を不要にすると同時に、低消費電力単一電源アンプでは通常見られない高周波性能を提供します。
LT1492/LT1493は合計電源電圧が2.5V~36Vのどの電源ででも動作し、単一3.3V、単一5V、および ±15V電源で仕様が規定されています。消費電源電流が低いにもかかわらず、最小出力ドライブは20mAであり、低インピーダンス負荷をドライブするのに最適です。
入力は損傷を受けたり、出力の位相反転を起こすことなく、電源レールを超えてドライブすることができます。 LT1492/LT1493は動作電圧が低く、入力および出力範囲が広いため、バッテリ動作アプリケーションに理想的です。 より高速な高精度、単一電源アンプを必要とするアプリケーションについては、14MHz、7V//μs LT1211/LT1212、 28MHz、12V/μs LT1213/LT1214、または23MHz、50V/μs LT1215/LT1216を参照してください。
アプリケーション
- バッテリ動作システム
- ポータブル計測
- アクティブ・フィルタ
- フォトダイオード・アンプ
- DAC電流-電圧アンプ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1492CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1492CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1492CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1492CN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1492CN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1492CN8#PBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1492CS8#PBF | 製造中 | |
LT1492CS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1492CS8#PBF | 製造中 | |
LT1492CS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1492CS8#PBF | 製造中 | |
LT1492CS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1492
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1492に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める