LT1491A

製造中

デュアル/クワッドOver-The-Top マイクロパワー・レール・トゥ・レール入出力オペアンプ

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.69
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低入力オフセット電圧:500μV(最大) 
  • V-から最大10mVの出力振幅 
  • レール・トゥ・レール入出力 
  • マイクロパワー:50μA/アンプ(最大) 
  • Over-The-Top®入力同相範囲は、V+に関係なくV-より44V高い電圧まで 
  • 3V、5V、および±15V電源で規格 
  • 高出力電流:20mA 
  • 出力は10,000pFをドライブ(出力補償要) 
  • 18Vまでの逆バッテリ保護 
  • 電源シーケンスの問題なし 
  • 高電圧利得:1500V/mV 
  • 高CMRR:98dB 
  • 位相反転なし 
  • 利得帯域積:200kHz 
  • 3mm×3mm×0.8mmの小型DFNパッケージ 
LT1491A
デュアル/クワッドOver-The-Top マイクロパワー・レール・トゥ・レール入出力オペアンプ
Battery Monitor Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4 Product Package 5
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1
LT1636 製造中 Over-The-Topマイクロパワー・レール・トゥ・レール入出力オペアンプ
高精度抵抗ネットワーク 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1491
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

lt1491aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品