LT1413

製造中

単一電源、デュアル、高精度オペアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

単一電源動作:
  • 入力がグランド以下に振幅可能
  • 電流シンク時でも、出力はグランドまで変化
  • プルダウン抵抗が不要
  • 逆位相保護

5Vでのローコスト・グレード仕様:
  • オフセット電圧: 280μV(MAX)
  • S8パッケージ・オフセット電圧: 380μV(MAX)
  • オフセット電流: 0.8nA(MAX)
  • 電源電流/アンプ: 480μA(MAX)
  • ドリフト: 0.5μV/℃
  • 電圧利得: 140万
  • 利得・帯域幅積: 950kHz
  • 低電圧ノイズ(0.1Hz~10Hz): 0.55μVP-P
LT1413
単一電源、デュアル、高精度オペアンプ
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
  • LT1413
  • LT1413A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

LT1413に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品