LT1366
LT1366
製造中デュアル高精度レール・トゥ・レール 入力/出力オペアンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.17
Viewing:
製品の詳細
- 入力同相範囲に両レールを含む
- レール・トゥ・レール出力振幅
- 低入力オフセット電圧: 150μV
- 高同相除去比: 90dB
- 高AVOL: 1V/μV(最小、10kΩ負荷ドライブ時)
- 低入力バイアス電流: 10nA
- 広い電源範囲: 1.8Vから ±15V
- 低電源電流: 375μA/アンプ
- 高出力ドライブ: 30mA
- 利得・バンド幅積: 400kHz
- スルーレート: 0.13V/μs
- 最大1000pFの容量性負荷で安定動作
LT®1366/LT1367/LT1368/LT1369は、デュアルおよびクワッドのバイポーラ・オペアンプで、高精度仕様のレール・トゥ・レール入力および出力動作が可能です。これらのオペアンプは、1.8Vから36Vの全電源電圧範囲で特性を維持します。動作は3V、5V、および±15V電源で規定されています。入力オフセット電圧は標準150μV、開ループ利得AVOLは100万倍で、10k負荷のドライブが可能です。同相除去は、全レール・トゥ・レール入力範囲において標準90dB、電源電圧除去は110dBです。
LT1366/LT1367は従来式の補償方法を採用しており、1000pF以下の容量性負荷に対する安定性が保証されています。LT1368/LT1369も補償されていますが、0.1μFの出力コンデンサが必要であり、それによって電源電圧除去が向上し、高周波数での出力インピーダンスが低下します。出力コンデンサのフィルタリング作用によって高周波数ノイズが低減されるため、A/Dコンバータをドライブする際に有用です。
Applications
- レール・トゥ・レール・バッファ・アンプ
- 低電圧信号処理
- 一方のレールでの電源電流センシング
- A/Dコンバータのドライブ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 3
デザイン・ノート 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1366CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1366CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1366CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1366CN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1366CN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1366CN8#PBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1366CS8#PBF | 製造中 | |
LT1366CS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1366CS8#PBF | 製造中 | |
LT1366CS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1366CS8#PBF | 製造中 | |
LT1366CS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1366
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。