LT1358
LT1358
製造中デュアルおよびクワッド25MHz、600V/μsオペアンプ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.00
Viewing:
製品の詳細
- 利得バンド幅: 25MHz
- スルーレート: 600V/μs
- 電源電流: 2.5mA(MAX)
- ユニティゲインで安定動作
- あらゆる容量性負荷をドライブ可能なC-Load™オペアンプ
- 入力ノイズ電圧: 8nV/√Hz
- 入力オフセット電圧: 600μV(MAX)
- 入力バイアス電流: 500nA(MAX)
- 入力オフセット電流: 120nA(MAX)
- DC電圧利得: 20V/mV(MIN)(RL=1kΩ)
- セトリング・タイム: 115ns( 0.1%、10V Step)
- セトリング・タイム: 220ns( 0.01%、10V Step)
- 出力電圧振幅: ±12.5V(MIN)(RL=500Ω)
- 出力電圧振幅: ±3V(MIN)(RL=150Ω)
- ±2.5V、±5V、および±15Vで仕様を規定
LT1358/LT1359は優れたACおよびDC性能を有するデュアルおよびクワッドの低消費電力、高速オペアンプです。これらのアンプは、同等のバンド幅をもつアンプと比較して、非常に低い消費電流および高スルーレートを実現しています。回路方式は、マッチした高インピーダンス入力と、電流帰還アンプ並のスルーレート特性をもつ電圧帰還アンプとなっています。高いスルーレートと単一利得段の設計により、優れたセトリング特性を実現しており、データ・アクイジション・システムに最適なデバイスです。各出力は±15V電源で500Ω負荷を±12.5Vまでドライブし、±5V電源では150Ω負荷を±3Vまでドライブします。これらのアンプはどんな容量性負荷を接続しても安定して動作するため、バッファ・アプリケーションに有用です。
LT1358/LT1359は、このユニークな回路方式を使用し、リニアテクノロジーの先進のバイポーラ・コンプリメンタリ・プロセスを採用した高速、高性能アンプ・ファミリのメンバです。LT1358/LT1359のシングル・アンプ・バージョンについては、LT1357のデータ・シートを参照してください。また、消費電流およびバンド幅がさらに大きなデバイスについては、LT1360からLT1365のデータ・シートを参照してください。低消費電流のアンプについては、LT1354およびLT1355/LT1356のデータ・シートを参照してください。シングル、デュアル、およびクワッド・オペアンプが供給されています。
アプリケーション
- 広帯域アンプ
- バッファ
- アクティブ・フィルタ
- データ・アクイジション・システム
- フォトダイオード・アンプ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1358CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1358CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1358CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1358IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1358IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1358IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1358CN8#PBF | 製造中 | |
LT1358IN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1358CN8#PBF | 製造中 | |
LT1358IN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1358CN8#PBF | 製造中 | |
LT1358IN8#PBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1358CS8#PBF | 製造中 | |
LT1358CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1358IS8#PBF | 製造中 | |
LT1358IS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1358CS8#PBF | 製造中 | |
LT1358CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1358IS8#PBF | 製造中 | |
LT1358IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1358CS8#PBF | 製造中 | |
LT1358CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1358IS8#PBF | 製造中 | |
LT1358IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1358
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。