LT1351
LT1351
製造中250μA、3MHz、200V/μsオペアンプ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.02
Viewing:
製品の詳細
- 利得バンド幅積:3MHz
- スルーレート:200Vμs
- 電源電流/アンプ:250μA
- あらゆる容量性負荷をドライブ可能なC-Load™オペアンプ
- ユニティゲインで安定動作
- 省電力シャットダウン機能
- 最大入力オフセット電圧:600μV
- 最大入力バイアス電流:50nA
- 最大入力オフセット電流:15nA
- 最小DC利得、RL=2k:30V/μV
- 入力ノイズ電圧:14nV/√Hz
- セトリングタイム、0.1%まで10V Step:700ns
- セトリングタイム、0.01%まで10V Step:1.25μs
- 最小出力振幅、1kΩ:±13V
- 最小出力振幅、500Ω:±3.4V
- ±2.5V、±5V、±15Vでスペックを規定
LT1351は、卓越したACおよびDC性能を有する低消費電流、高速、高スルーレートのオペアンプです。LT1351は、同等のバンド幅をもつアンプと比較して、低消費電流、低入力オフセット電圧、低入力バイアス電流、および高DC利得を実現しています。この回路は、真のオペアンプの電流帰還アンプのスルーイング性能と整合した高インピーダンス入力の両方を備えています。高スルーレートにより、大きな信号バンド幅を維持しています。このアンプは優れたセトリング特性を備えた単一利得段で、データ・アクイジション・システムに最適なデバイスです。出力は±15V電源電圧で1kΩ負荷を±13Vまでドライブすることができ、±5V電源では500Ω負荷を±3.4Vまでドライブします。このアンプはどんな容量性負荷をドライブしても安定して動作できるため、バッファまたはケーブル・ドライバのアプリケーションに有用です。
LT1351は、このユニークな回路方式を使用し、リニアテクノロジーの先進のコンプリメンタリ・バイポーラ・プロセスを採用した高速、高性能アンプ・ファミリの製品です。LT1351のデュアルおよびクワッド・アンプ・バージョンについては、LT1352/LT1353のデータシートを参照してください。よりバンド幅が広い高電流デバイスについては、LT1354からLT1365のデータシートを参照してください。シングル、デュアル、およびクワッド・オペアンプが供給されています。
アプリケーション
- バッテリ電源機器
- 広帯域アンプ
- バッファ
- アクティブ・フィルタ
- データ・アクイジション・システム
- フォトダイオード・アンプ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 3
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1351CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1351CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1351CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1351CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1351CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT1351CMS8#PBF | 製造中 | |
LT1351CMS8#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1351CMS8#PBF | 製造中 | |
LT1351CMS8#TRPBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1351CN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1351CN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1351CN8#PBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1351CS8#PBF | 製造中 | |
LT1351CS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1351CS8#PBF | 製造中 | |
LT1351CS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1351CS8#PBF | 製造中 | |
LT1351CS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1351
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
lt1351に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める