LT1254
LT1254
製造中ローコスト、デュアルおよびクワッドビデオ・アンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.66
Viewing:
製品の詳細
- 低コスト
- 電流帰還型アンプ
- 微分利得エラー(RL=150Ω、VS=±5V): 0.03%
- 微分位相エラー(RL=150Ω、VS=±5V): 0.28°
- 0.1dB利得平坦性: 30MHz
- バンド幅(±5V): 90MHz
- 電源電圧範囲: ±2V(4V)~±14V(28V)
- 低消費電力: 60mW/アンプ(±5V)
LT1253はビデオ・アプリケーション用の低コスト、デュアル電流帰還型アンプです。また、LT1254はLT1253のクワッド・バージョンです。アンプは電源ピンを除いて、完全に分離されているため、5MHzで94dBを超えるすぐれたアイソレーションを達成しています。デュアルおよびクワッド・アンプは、シングル・アンプに比べて大幅に低コストになっています。すなわち、インサーション数が削除され、必要な電源バイパス・コンデンサ数も少なくてすみます。さらに、これらのデュアルおよびクワッドの1アンプあたりのコストは、シングル・ビデオ・アンプより低コストになります。
LT1253/LT1254アンプは、ケーブルやフィルタなどの低インピーダンス負荷をドライブするのに最適です。これらのアンプは、バンド幅が広くスルーレートが高いため、PCやワークステーション間でRGB信号を容易にドライブできます。これらのアンプはリニアリティが優れているため、コンポジット・ビデオ処理に理想的なICです。
LT1253は8ピンDIPおよびS8表面実装パッケージで供給されます。また、LT1254は14ピンDIPおよびS14表面実装パッケージで供給されます。両方のICとも業界標準のデュアルおよびクワッド・オペアンプのピン配列となっています。より高い性能が必要な場合は、LT1229/LT1230のデータ・シートを参照してください。
アプリケーション
- RGBケーブル・ドライバ
- コンポジット・ビデオ・ケーブル・ドライバ
- IF段でのゲイン・ブロック
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1254CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1254CS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1254CS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1254CN#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1254CN#PBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1254CS#PBF | 製造中 | |
LT1254CS#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
LT1254CS#PBF | 製造中 | |
LT1254CS#TRPBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1254CS#PBF | 製造中 | |
LT1254CS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1254
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。