LT1213
LT1213
製造中デュアルおよびクワッド28MHz、12V/μs、単一電源高精度オペアンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.66
Viewing:
製品の詳細
- スルーレート:12V/μs(TYP)
- 利得バンド幅積:28MHz(TYP)
- 0.01%への高速セトリング:
- 200μsへの2Vステップ:500ns(TYP)
- 1mVへの10Vステップ:1.1μs(TYP)
- すべてのパッケージで優れたDC精度を実現
- 入力オフセット電圧:275μV(MAX)
- 入力オフセット電圧ドリフト:6μV/℃(MAX)
- 入力オフセット電流:40nA(MAX)
- 入力バイアス電流:200nA(MAX)
- 開ループ利得:1200V/mV(MIN)
- 単一電源動作
- グランドを含む入力電圧範囲
- 電流シンク時のグランドまでの出力振幅
- 低入力ノイズ電圧:10nV/√Hz(TYP)
- 低入力ノイズ電流:0.2pA/√Hz(TYP)
- 3.3V、5V、および±15Vでのスペックを規定
- 大出力ドライブ電流:30mA(MIN)
- 低消費電流:3.5mA(MAX)1アンプあたり
- デュアル、8ピンDIPおよびSO8パッケージで供給
- クワッド、14ピンDIPおよびナローSO16パッケージで供給
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LT1213は28MHzの利得バンド幅積と12V/μsのスルーレートを有し、単一電源で動作するデュアル高精度オペアンプです。LT1214は同じアンプのクワッド・バージョンです。LT1213/LT1214はDC精度が高く、ほとんどのシステムで調整の必要がなく、また通常の単一電源アンプでは見られない高周波性能を実現しています。
LT1213/LT1214は全体で2.5V以上、36V以下のどの電源でも動作します。これらのアンプは単一3.3V、単一5V、および±15V電源で仕様が規定されており、静止電源電流は1アンプあたりわずか2.7mAです。入力は電源電圧より高くドライブすることができ、それによってデバイスが損傷を受けたり出力の位相反転を引き起こすことはありません。最小出力ドライブ電流は30mAで、低インピーダンス負荷のドライブに最適です。
これより高いスルーレートが必要なアプリケーションの場合は、LT1215/LT1216のデータ・シートを参照してください。また、低消費電力および低スルーレートが必要な場合は、LT1211/LT1212のデータ・シートを参照してください。
アプリケーション
- 2.5Vフルスケール12ビット・システム:VOS0.45LSB以下
- 10Vフルスケール16ビット・システム:VOS1.8LSB以下
- アクティブ・フィルタ
- フォトダイオード・アンプ
- DAC電流/電圧アンプ
- バッテリ動作システム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1213ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1213CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1213CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1213CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1213ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1213CN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1213ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1213CN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1213ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1213CN8#PBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1213CS8#PBF | 製造中 | |
LT1213CS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1213CS8#PBF | 製造中 | |
LT1213CS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1213CS8#PBF | 製造中 | |
LT1213CS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1213
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。