LT1175
製造中500mA低ドロップアウトマイクロパワー負電圧レギュレータ
- 製品モデル
- 38
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.08
製品の詳細
- 広範な出力コンデンサで安定動作
- 動作電流: 45μA
- シャットダウン時電流: 10μA
- 電流制限を調整可能
- 正または負シャットダウン・ロジック
- 低電圧リニア・ドロップアウト特性
- 固定5Vおよび可変電圧バージョン
- 逆出力電圧に対する高い耐久性
LT1175は負電圧のマイクロパワー低ドロップアウト・レギュレータです。静止電流は通常動作時に45μAで、シャットダウン時には10μAに低下します。新しい基準アンプ・トポロジーを採用することにより、高精度なDC特性を実現するとともに、きわめて広範な出力コンデンサにより、優れたループ安定度を維持することができます。また、ユニークなパワー・トランジスタの非飽和デザインにより、超低ドロップアウト電圧と高効率を実現しています。可変電圧および固定5Vバージョンも入手可能です。
LT1175はいくつかの新しい特長を備えているため、非常に使いやすくなっています。シャットダウン・ピンは正または負のロジック・レベルに直接インタフェース可能です。電流制限はユーザが200mA、400mA、600mA、800mAを選択できます。出力を逆電圧にしても損傷を受けたりラッチアップすることはありません。いくつかの初期のデザインのデバイスとは異なり、ドロップアウト状態での静止電流の増加はアクティブに制限されます。
LT1175は、電流制限、電力制限、および熱シャットダウン機能により、完全に破壊保護が行われています。マイクロパワー動作電流での高温動作問題に特別な配慮がなされ、無負荷状態での出力電圧上昇を防止しています。LT1175は、8ピンCERDIP、プラスチックDIP、SOパッケージ、そして5ピン表面実装DDおよびスルーホールTO-220パッケージで供給されます。8ピンSOパッケージは特に低熱抵抗を実現できる構造となっています。
アプリケーション
- アナログ・システム
- モデム
- 計測機器
- A/DおよびD/Aコンバータ
- インタフェース・ドライバ
- バッテリ動作システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1175CN8#PBF | 製造中 | |
LT1175CN8-5#PBF | 製造中 | |
LT1175IN8#PBF | 製造中 | |
LT1175IN8-5#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1175CN8#PBF | 製造中 | |
LT1175CN8-5#PBF | 製造中 | |
LT1175IN8#PBF | 製造中 | |
LT1175IN8-5#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1175CN8#PBF | 製造中 | |
LT1175CN8-5#PBF | 製造中 | |
LT1175IN8#PBF | 製造中 | |
LT1175IN8-5#PBF | 製造中 | |
8 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1175CQ#PBF | 製造中 | |
LT1175CQ#TRPBF | 製造中 | |
LT1175CQ-5#PBF | 製造中 | |
LT1175CQ-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1175CT#06PBF | 製造中 | |
LT1175CT#PBF | 製造中 | |
LT1175CT-5#06PBF | 製造中 | |
LT1175CT-5#PBF | 製造中 | |
LT1175IQ#PBF | 製造中 | |
LT1175IQ#TRPBF | 製造中 | |
LT1175IQ-5#PBF | 製造中 | |
LT1175IQ-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1175IT#PBF | 製造中 | |
LT1175IT-5#PBF | 製造中 | |
LT1175MPQ#PBF | 製造中 | |
LT1175MPQ#TRPBF | 製造中 | |
LT1175MPQ-5#PBF | 製造中 | |
LT1175MPQ-5#TRPBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1175CS8#PBF | 製造中 | |
LT1175CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1175CS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1175CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1175IS8#PBF | 製造中 | |
LT1175IS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1175IS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1175IS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1175MPS8#PBF | 製造中 | |
LT1175MPS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1175MPS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1175MPS8-5#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1175CS8#PBF | 製造中 | |
LT1175CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1175CS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1175CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1175IS8#PBF | 製造中 | |
LT1175IS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1175IS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1175IS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1175MPS8#PBF | 製造中 | |
LT1175MPS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1175MPS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1175MPS8-5#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1175CS8#PBF | 製造中 | |
LT1175CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1175CS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1175CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1175IS8#PBF | 製造中 | |
LT1175IS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1175IS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1175IS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1175MPS8#PBF | 製造中 | |
LT1175MPS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1175MPS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1175MPS8-5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
リニア・レギュレータ 1 | ||
LT3090 | 新規設計に推奨 | 電流制限をプログラム可能な-36V、600mA負電圧リニア・レギュレータ |
保護スイッチ & コントローラ 1 | ||
LT4356MP-1 | 新規設計に推奨 | サージ・ストッパー |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT3094 | 新規設計に推奨 | −20 V、500 mA、超低ノイズ、超高 PSRR、負電圧のリニア電圧レギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1175
- LT1175-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。