LT1115
LT1115
製造中超低ノイズ、低歪み、オーディオ・オペアンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.88
Viewing:
製品の詳細
- 電圧ノイズ:
- 1.2nV/√Hz(MAX)1kHz時
- 0.9nV/√Hz(TYP)1kHz時
- 電圧ノイズ及び電流ノイズは全数テストを実施
- 利得帯域幅積:40MHz(MIN)
- スルーレート:10V/μs(MIN)
- 電圧利得:200万(MIN)
- 全高調波歪み:0.002%
@10kHz、AV=-10、RL=600Ω、VO=7VRMS - CCIF混変調歪み:0.0002%
AV=+10、RL=600Ω、VO=7VRMS
LT1115は現在量産中のモノリシックIC製品では最も低ノイズのオーディオ用オペアンプICであり、そのノイズ性能(0.9nV/√Hz@1kHz)は高スルーレート(>15V/μs)および超低歪み率と両立したスペックを実現しています。
下記のRIAA回路は、超低歪み率および理想的なRIAA特性とほぼ近似した特性を示します。
アプリケーション
- 高品質オーディオ・プリアンプ
- 低ノイズマイクロホン・プリアンプ
- 超低ノイズインストルメンテーションアンプ
- 赤外線検知アンプ
- ソーナーアンプ
- 低歪み率発振器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 4
デザイン・ノート 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1115CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1115CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1115CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1115CN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1115CN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1115CN8#PBF | 製造中 | |
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1115CSW#PBF | 製造中 | |
LT1115CSW#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1115
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。