LT1014
LT1014
製造中クワッド高精度オペアンプ(LT1014)
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.69
Viewing:
製品の詳細
- 単一電源動作:
- 入力電圧範囲がグランドまで拡張
- シンク電流の場合、出力はグランドまで変化
- 1458および324と高精度仕様でピン・コンパチブル
- 保証オフセット電圧:150μV(MAX)
- 保証低ドリフト:2μV/℃(MAX)
- 保証オフセット電流:0.8nA(MAX)
- 保証高ゲイン:
- 5mAの負荷電流 1.5M(MIN)
- 17mAの負荷電流 0.8M(MIN)
- 保証低電源電流:500μA(MAX)
- 低電圧ノイズ(0.1Hz~10Hz):0.55μVp-p
- 低電流ノイズ:0.07pA/√Hz(OP-07より優れている)
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LT1014は業界標準の14ピンDIPLM324/LM348/OP-11/4156のピン構成での設計を、直接グレードアップする最初の高精度クワッド・オペアンプです。仕様について妥協する必要はなく、それぞれをオペアンプで構成する場合と比較しても、ボード・スペースやコストが節約されます。
LT1014はオフセット電圧が50μVと低く、0.3μV/℃のドリフト、0.15nAのオフセット電流、8,000,000のゲイン、そして120dBの電源電圧除去と優秀な特性を備えており、4個の真のクワッド高精度オペアンプを実現しています。クワッド構成ではオフセットのゼロ調整端子が用意されていないため、低オフセット電圧が特に重要です。電源電流が1アンプあたりわずか350μAですが、新しい出力段設計により20mA以上の負荷電流をソースあるいはシンクしながら、高い電圧ゲインを維持しています。
同様にLT1013は、8ピンの業界標準規格構成で最初のデュアル・オペアンプであり、MC1458/1558、LM158、およびOP-221などの普及型デバイスの性能を向上させたものです。LT1013の仕様はLT1014の仕様とほぼ同じです(いくらか優れている点もある)。
LT1013とLT1014は単一5V電源で動作できます。入力同相範囲にはグランドが含まれており、出力はグランドから数mVの範囲内に振幅できます。以前の単一電源設計でのクロスオーバ歪みは除去されています。±15Vおよび単一5V電源で完全な仕様が規定されています。
アプリケーション
- バッテリ電源による高精度計測
- ストレン・ゲージ・シグナル・コンディショナ
- 熱電対アンプ
- 計測アンプ
- 4mA-20mA電流ループ・トランスミッタ
- 複数制限スレッシュホールド検出
- アクティブ・フィルタ
- 複数のゲイン・ブロック
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 3
デザイン・ノート 8
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1014ACN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1014CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1014DN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1014DSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1014DSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1014IN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1014ISW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1014ISW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1014ACN#PBF | 製造中 | |
LT1014CN#PBF | 製造中 | |
LT1014DN#PBF | 製造中 | |
LT1014IN#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1014ACN#PBF | 製造中 | |
LT1014CN#PBF | 製造中 | |
LT1014DN#PBF | 製造中 | |
LT1014IN#PBF | 製造中 | |
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1014DSW#PBF | 製造中 | |
LT1014DSW#TRPBF | 製造中 | |
LT1014ISW#PBF | 製造中 | |
LT1014ISW#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1014
- LT1014A
- LT1014D
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1014に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める